Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSINAMICS G180 なのか?

SINAMICS G180シャーシとキャビネットユニットは可変速ドライブです。要求の厳しい石油、ガス、化学、プロセス産業向けに設計し、重要なプロセスに堅牢なモーター制御を提供します。過酷な産業環境では、エネルギーの非効率、過度のモーターノイズ、複雑な設定などの課題が生じます。SINAMICS G180は、クロックサイクル周波数を最適化してシステム損失を減らし、「ランダムパターン」機能を使用してモーターノイズを低減することでこれらの問題に対処しています。

インバータ管理Software (IMS) ツールで試運転を簡素化します。クロックサイクル周波数を最適化してシステム損失を減らし、エネルギー消費と運用コストを削減します。コンプライアンスのためのATEX認証により、危険区域での安全な運用をサポートします。

主な利点

システム損失とモーターノイズの低減

クロックサイクル周波数を最適化することでシステム損失を低減します。「ランダムパターン」機能でモーターノイズを大幅に低減し、より効率的で静かな操作を実現します。

試運転とパラメータ設定を簡素化

インバータ管理Software (IMS) ツールを使用すると、短時間で簡単にコミッショニングとパラメータ設定を行うことができます。デバイスには特定の接続エリアがあり、セットアップが合理化され、複雑さが軽減されます。

システムの柔軟性を強化

長いモーターケーブルには、内蔵のdu/dtフィルターを使用してください。入力電圧範囲が広いため、接地されていないライン電源で定格電圧500Vおよび690Vのデバイスを動作させることができます。

主要な機能