Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIWA Quality Inspector 50 Node Extension なのか?

SIWA Quality Inspectorは、処理作業からお客様の蛇口までをリアルタイムで監視するシステムです。このアプリケーションでは、顧客からの変色のリスク、味、臭いの苦情をきめ細かく把握できます。

SIWA 品質検査器は、ノード構造に基づいて価格設定されます。ノードとは、ネットワーク上でセンサーセットが設置されている任意のポイントです。たとえば、サービスリザーバーへの入口パイプなどです。

50ノード拡張サブスクリプションでは、監視システムをスケールアップできます。たとえば、資産属性を67から3,350に拡大し、時系列データの取り込み速度を0.27KB/秒に向上させてください。

主な利点

水管理システムを拡張してください

必要なノード数に応じて、SIWA Quality Inspector Base Package からスケールアップしてください。ノードは、単一のリモートテレメトリユニット(RTU)によって産業用IOTに接続された水質センサーを備えた場所です。

資産属性を増やしてください

システムに必要な資産属性の量を決定してください。10ノード拡張サブスクリプションでは、基本パッケージの67の属性に対し、3350の属性が提供されます。

10x イベント

50ノード拡張サブスクリプションには、10000個のイベントが含まれます。比較すると、SIWA Quality Inspector Base Package には1000個入っています。

主要な機能

今すぐ始める