Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

機械、ライン、プラントの産業運営

習得しやすく、使いやすく、操作も簡単:SIMATIC WinCC Unified fiedは、最新のテクノロジーをすべて将来性のあるHMIおよびSCADAプラットフォームに詰め込んでいます。パネルからエッジ、PCベースの操作と制御まで、新しいレベルの産業操作を発見してください。

SIMATIC WinCC Unified

あらゆる視覚化要件に対応するシステムで、最先端の産業運営のメリットをすべて享受してください。

  • ハードウェアとソフトウェアのシームレスな統合
    パネルベースからエッジ、PCベースのHMI&SCADAシステムまで、さまざまなプラットフォームに視覚化パフォーマンスをもたらします。
  • 最適化された機械の透明性
    複雑な機械を効率的に操作し、ダウンタイムを大幅に削減します。
  • 簡単な標準化
    一貫した運用コンセプトにより、時間を節約し、エンジニアリングリスクを軽減し、training とメンテナンスのコストを削減します。
  • 個々のソリューションに対する柔軟な拡張と開放性
    あらゆる業界に合わせたHMIとSCADAソリューションを実現したり、カスタムコントロールをシームレスに統合したりできます。
  • 統合プラットフォーム
    オープンで標準化されたインターフェースを介して、生産現場のデータをITの世界にリンクします。
シマティック-ウィンCC-ユニファイドシステム-1024x720です

主な利点

比類のないスケーラビリティを提供してください

SIMATIC WinCC Unified fiedは、いつでも、どこでも、さまざまなプラットフォームや環境で実行できるように設計されており、柔軟なデータ統合、業界固有の要件、およびユーザー固有のアプリケーションのための幅広いオプションを提供します。

多くの可能性、1つのフレームワーク

WinCC Unifiedを使用すると、既存のHMIソリューションを近代化し、機械レベルの視覚化と操作を次のレベルに引き上げることができます。使いやすさの向上、スケーラブルなエンジニアリング、現在の要件と新しい機械コンセプトの両方をサポートするように設計された将来を見据えたシステムの恩恵を受けてください。

いつでも、どこでも実行できます

HTML5、SVG、JavaScriptなどのテクノロジーにより、デバイスに関係なく、最適な使いやすさと均質なユーザーインターフェイスを確保できます。また、メンテナンスフリーのWebクライアントを使用して安全なアクセスも可能です。

機械の両手操作によるマルチタッチジェスチャーによる直感的な操作コンセプトや、ズーム、パン、整理整頓の強化に加えて、モダンなデザインは会社のショーケースであり、独自の販売提案を通じて厳しい競争に勝つための決定的な付加価値です。

標準化は複雑さを軽減します

標準化されたHMIソリューションは、エンジニアリングの時間を節約し、エラーのリスクを減らし、HMI管理のメンテナンスコストを削減します。業務効率が向上し、training 時間が短縮されます。

インダストリーライブラリや制御機能ライブラリ(CFL)などのすぐに使用できるライブラリを使用して、プロセスの視覚化や制御を標準化したり、モジュール式生産の利点を活用したりしてください モジュールタイプパッケージ(MTP)。

高いレベルの開放性

ニーズや要件に応じて、テーラーメイドのソリューションを簡単、迅速、正確に開発できます。柔軟性を最大限に高めるため、TIA Portal にはオープンネスAPIと 「シヴァーク」 自動生成によりエンジニアリングの労力を大幅に削減するオプション。

ランタイムAPIは、標準のプログラミング言語を介してWinCC統合オブジェクトモデルとRTデータへの完全な読み取り/書き込みアクセスを提供します。これにより、Webベースのツール、コントローラー、または独自のアプリケーションをユーザーインターフェイスに直接統合することで、RT機能を簡単に拡張できます。これにより、さまざまなツールを切り替える必要がなくなります。

統合プラットフォーム

SIMATIC S7コントローラーに直接接続したり、他のメーカーのシステム(Modbus、Allen Bradleyなど)とのネイティブ接続を確立したり、標準化されたOPC UAインターフェースを使用して、標準化されたインターフェースを介してITシステムと自動化データを交換したりできます。さらに、MQTTブローカーとデータを交換したり、GraphQLインターフェースを介してオンラインまたは履歴データにアクセスしたりすることもできます。

SIMATIC WinCC Unified で製品を調べてください

Select...

エンジニアリング

WinCCユニファイドエンジニアリング(TIA Portal)でHMIおよびSCADAソリューションを効率的に実現するか、SIMATIC AX WinCCユニファイドエレメントを活用して、あらゆる規模と複雑さのプロジェクトでSIMATIC WinCC Unified PC ランタイムソリューションを効率的に構成および管理してください。

他の人がSIMATIC WinCC Unified をどのように使用しているかをご覧ください

よくある質問 (FAQ)