Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

モジュラー生産

モジュールタイプパッケージ(MTP)によるモジュール生産の利点を活用して、新しい要件に効率的に適応してください。

なぜモジュールタイプパッケージ(MTP)を使ったモジュラー生産なのか?

なぜなら、自給自足型の工場でテストされたモジュールを使用したモジュール式自動化には、多くの利点があります。企業はより柔軟に行動し、個々の顧客のニーズに迅速に対応し、コンポーネントやモジュールを再配置または再構成することができます。MTPでは、システムの基本構造を変えたり、プロセスを再プログラミングしたり、ドライバーをインストールしたりすることなく、プラグを差し込んで生産するだけです。

主な利点

50% 市場投入までの時間を短縮します

MTPを使用すると、モジュール式生産の市場投入までの時間を最大50%短縮できます。プレハブモジュールはプロセス制御システムに簡単に統合でき、簡単に拡張できるため、製品開発全体の時間を短縮できます。

70% エンジニアリングの労力を軽減します

MTPは、プロセスプラントを構築するためのエンジニアリング労力を最大70%削減します。ユーザーは独自に概念実証を行い、システムをプロセスに適合させ、モジュールをさまざまなPLC、HMI/SCADA、またはDCSに接続できます。

80% 柔軟性の向上

モジュール化により、柔軟性が最大80%向上します。モジュラーユニットは、追加のエンジニアリング作業なしで再利用したり、簡単に交換したりできます。さらに、MTPを使えば、特定のメーカーのマシンに縛られることはありません。

MTPはオープンでモジュール式のプロセス自動化を可能にします

NAMUR NE 148をベースにしたモジュラー生産で最高のプラグアンドプロデュースを体験してください。

TIA Portal プロジェクトデータ、プロセス図、およびMTPファイルを作成および検証するためのPEAモジュール構成を含むSIMATIC MTPスタジオを表示するノートブック。

OEM /モジュールレイヤー

TIA Portal と SIMATIC MTPスタジオ STEP 7とWinCCユニファイドを使用したTIA Portal プロジェクトに基づいて、PEAの作成と視覚的検証を可能にします。Control()でプロセス制御を標準化してください(CFL) またはプロセス (PFL) 関数ライブラリ。

MTPによるマシン統合とオーケストレーション

システムインテグレーター/プロセスオーケストレーションレイヤー

でプロセスを調整してください SIMATIC MTPインテグレーター の WinCC ユニファイド ライン統合とSCADA監視用、またはプロセス制御システムを使用してください SIMATIC PCS neo DCSソリューション用。

植物のデータを重ねたメガネをかけた顔のクローズアップ

ライフサイクル全体に対応するエンジニアリングソフトウェア

その COMOS ソフトウェアソリューションは、ライフサイクル全体を通じてすべてのプロセスシーケンスを完全に統合します。つまり、モジュール化されたエンジニアリングを使用すると、オーバーエンジニアリングやアンダーエンジニアリングを大幅に減らすことができるということです。

デジタルオーバーレイを備えた産業プラントと、眼鏡に映ったプロセスデータチャートを分析している人。

デジタルアプリケーションとサービス

エンジニアリング、プロセス、診断、イベントデータに秘められた可能性を当社のアプリケーションとデジタルサービスで活用して、稼働時間の確保、プロセスの改善、運用管理を行います。

512f4BBD-012a-4D12-92FB-B795BBD14086-UC-クラスター-標準化-ソリューション-マシンエンジニアリング-フレーム-ブロード-1920x1080

MTPを使ったプラグ&プロデュース

プロセス画像が統合されたMTPパッケージをインポートして、ライン監視システムや次のようなより高レベルのプロセス制御システムに調整できます SIMATIC PCS neo と SIMATIC WinCC Unified。本文中のビデオリンクを調べてください。

モジュラーエンジニアリングによるプラント拡張-1280x720

MTPベースのモジュラープラントの迅速な拡張

モジュール/プラントビルダーは、COMOS、TIA Portal、SIMIT を使用して、事前にテストされ、完全に自動化された、実行可能なモジュールをプラントオペレーターに提供します。これにより、試運転が迅速になり、お客様の現場でエラーのない起動が可能になります。

他の人がモジュールタイプパッケージ(MTP)をどのように使用しているかを調べてください

シーメンスは、メルクKGaAや機械メーカーのGEAなどのパートナーとともに、カールスルーエのスマートオートメーションテストラボでモジュール式生産を推進しています。彼らの共通の目標は、MTPをマシンプラットフォーム通信の業界標準にすることです。

メルクはモジュラープラントをテストします

メルクKGaAは、モジュラーオートメーションに焦点を当てたシーメンスとの共同パイロットプロジェクトで実証されているように、市場の状況に対応するために迅速なバッチ変更に依存し、モジュール化を使用してプラントを柔軟にアップグレードしています。

インダストリー4.0に対する私たちの対応はモジュール化です。
クリスチャン・シェーファー, オートメーションテクノロジーチームの責任者, メルク KGaA

GEAとシーメンス:プロセスの専門知識は常に含まれています

GEA Group AG は、プロセスモジュール間の通信を標準化するために、Oelde サイトにモジュールタイプパッケージ (MTP) を実装しました。モジュラー生産には、適切なインテリジェンスを備えた標準化された事前に自動化されたモジュールが必要で、追加や再配置が容易です。シーメンスが業界全体で標準化された機械統合を実現し、効率とスケーラビリティの新たな可能性を開拓する方法を示します。これは、機械メーカー向けのシーメンスIndustrial Copilotのほか、プラントオペレーター向けのMTP-Studio、SIMIT、Digital Twin、その他のソリューションによってサポートされています。GEA Separatorを例に挙げて、この統合原則がCPGでどのように機能し、他の業界にもシームレスに移行できるかを示します。

最終顧客は、柔軟性の向上と、エンジニアリングや試運転、生産やプロセスの調整に費やす時間とコストの大幅な削減の両方の恩恵を受けます。
ウーヴェ・ベルナー, GEAのシーメンス・グローバル・アカウント・マネージャー, シーメンスAG

Masco Group Automation | 初めて正解です。標準は効率、品質、柔軟性を高めます

イタリアの製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンスのOEMは、市場投入までの時間を短縮し、エンジニアリングを標準化し、モジュール式スキッドのシームレスな統合を実現する必要がありました。Mascoは、WinCCユニファイドとMTP、TIA Portal、およびSIMIT 経由のデジタルツインシミュレーションを実装しました。

主な結果:

  • 市場投入までの時間とエンジニアリングのスペシャリストはいずれも 20% 短縮されました。
  • 8,000ユニットにわたる100%の柔軟性と互換性。
  • プラグアンドプロデュースであらゆるSCADAまたはDCS環境への統合。
MTPは上位システムとの統合を簡素化し、PEAレベルの作業をPOLで再利用できるようにします。これにより、コストが削減され、時間が節約され、エラーが減り、MGAは従来の競合他社よりも強い優位に立つことができます。
サヴェリオ・モッターナ, Masco Group Automation のCEO, Masco Group Automation