Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜPM-ANALYZEなの?

PM-ANALYZEを使用すると、プロセスデータの視覚化と分析、脆弱性の特定、ダウンタイムの削減、プロセスの最適化が可能になり、効率と品質が向上します。インタラクティブなグラフ、統計分析、電子シフトブックにより、包括的な文書化が保証されます。簡単で洞察力に富んだレポートがクリックするだけで、データ主導の意思決定がこれまでになく簡単になります。プロセスデータを実用的な洞察に変換するには、PM‑ANALYZEを選択してください。

棒グラフ、円グラフ、および個々のタグ値を表示するPM-ANALYZEダッシュボードのビュー。

データの透明性

PM‑ANALYZEでデータの透明性を実現してください。生産額とアラートを視覚化して分析することで、脆弱性を特定し、業務を正確に最適化するために必要な、明確で包括的なビューが得られます。

ダウンタイムの短縮

プロセスデータとアラームをインテリジェントに分析することで、誤動作の原因を迅速に特定できます。ダウンタイムは効果的に短縮され、プラントの可用性は持続的に向上します。

包括的なドキュメンテーション

インタラクティブなチャート、統計分析、電子シフトブックは、包括的な概要を提供します。組み込みのレポート機能と組み合わせることで、すべてのイベントを完全に文書化できます。

主要な機能

包括的な視覚化

PM-ANALYZEは、プロセスKPIの表示オプションを幅広く提供しています。これらには、トレンド、特性曲線、分布のインタラクティブチャートが含まれます。ダッシュボードは、エンドユーザーが日々の要件に合わせてオンラインで作成できます。作成されると、それらは一元的に保存され、すべてのクライアントで自動的に利用できるようになり、HMIまたはブラウザに直接統合された洞察が得られます。

カスタマイズオプション付きのPM-ANALYZEでの円グラフの表示。

電子シフトブック

統合された電子シフトブックは、シフト業務中のイベントやタスクを体系的に文書化するために使用されます。関連する出来事は記録され、責任は明確なルールに従って割り当てられ、行動は完全に追跡されます。完全な履歴により、シフト業務中にスタッフが変更された場合でも、業務プロセスのトレーサビリティが保証されます。

PM-ANALYZEシフトブックのエントリの例

柔軟なシステム構成

PM‑ANALYZEは、シングルユーザーシステムからマルチプラントシステムまで、お客様のシステム環境に柔軟に適応します。既存のSCADAシステムにシームレスに統合され、さまざまなソースからのデータの読み取り、メッセージ、監査証跡を処理します。モジュラーアーキテクチャは、幅広い産業環境と要件に最適なソリューションを保証します。

PM-ANALYSE システムアーキテクチャ

自動報告

インテリジェントに準備されたプロセスデータは、自動生成されるレポートの基礎となります。動的スケジュールは、日次、月次、年次、シフト、イベントレポートなど、それぞれのレポート期間を定義します。指定された時間になると、レポートは自動的に入力され、計算されたKPI、集計されたプロセス値、およびアラームが出力されます。手動操作は必要ありません。

自動レポート生成の概略図。レポートはスケジュールとテンプレートに基づいて生成されます。

オープンで安全

PM‑ANALYZEをインテリジェントなデータプラットフォームとして使用して、REST API、OPC UA、またはMQTT経由で外部システムに接続します。プロセス値、メッセージ、監査証跡、KPIをより高いレベルのシステムに直接統合します。これらはすべて最新のセキュリティ標準に基づいています。

分散型PM-ANALYZESシステムの構造

他の人がPM-ANALYZEをどのように使用しているかを調べてください

Select...

上下水道でのPM‑分析

上下水道業界では厳しい報告要件が適用されます。PM‑ANALYZEは、日次、月次、年次報告書を統一された方法で自動的に生成することで、これらの要件を満たします。したがって、法的義務は確実に履行されます。電子シフトブック、オンラインで設定可能なダッシュボード、ラボバリューフォームにより、最大限の利便性が保証され、完全にHMIに直接統合されています。

この画像は、上下水のさまざまな用途を示しています。

よくある質問 (FAQ)