Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
PLC SIMATICController ヒーローイメージ
産業オートメーションシステム

SIMATIC・オートメーション

シーメンスのスケーラブルな自動化システムであるSIMATIC Automationで、エンドツーエンドの一貫性を備えた将来性のあるソリューションを実現し、コストと市場投入までの時間を削減します。SIMATICAutomation systems、シーメンスのTotally Integrated Automation(TIA)エンジニアリングツールに統合され、最大限の効率を実現しています。

スケーラブルなオートメーション

SIMATICシステムによる構成、拡張、将来への対応が可能

SIMATIC Automationを利用して、タスクをシームレスかつ効率的に実行してください。当社のクラス最高のTIAエンジニアリングツールは、自動化タスクのパフォーマンスと効率を最大限に引き出すためのスマートで完璧な方法でお客様をサポートします。

  • SIMATIC S7Controller: あらゆる工場の内部 — 生産に命を吹き込むインテリジェントコア:拡張性が高く、接続性と信頼性が高く、安全性と動作が統合されています
  • SIMATIC ET 200周辺機器: あらゆるアプリケーションで継続的なデータ可用性を保証する、集中型または分散型のデバイスを備えた、将来性のあるプラント。
  • TIA Portal: すべてのTIAデバイスの構成とプログラミングのための効率的なエンジニアリングツールセットで、将来も使用でき、安全で、自動開発によってサポートされています。
  • SIMATIC Field PG: 衝撃や干渉に耐え、SIMATICエンジニアリングソフトウェアがプリインストールされているモバイルワーク用の頑丈なノートブックを使用すると、よりスマートに作業できます。
SIMATIC Center Page Image 1280x720

製品の詳細

SIMATIC Automationは、あらゆる自動化要件に対応するスケーラブルなポートフォリオを提供します。

Select...

SIMATIC産業オートメーションシステムを迅速に構成します

TIA Selection Tool がどのようにSIMATICの設定を迅速、簡単、スマートにするかをご覧ください。Siemens トータル・インテグレーテッド・オートメーション・ポートフォリオの製品で、産業用システムを拡張し、将来も使い続けることができます。

よくある質問 (FAQ)

可能性を発見してください