Siemens 8DJH 12は、公共および産業エネルギーシステムで信頼性の高い配電を行うためのガス絶縁型中電圧開閉装置です。
クリーンエアは、天然元素のみで構成され、フッ素化温室効果ガス(Fガス)を含まない、地球温暖化係数が<1、8DJH 12の断熱ガスで、持続可能性と規制の目標を達成するのに役立ちます。8DJH 12開閉装置は、Siemens 実績のある真空技術に基づいており、コンパクトでメンテナンスフリーの設計で最高の信頼性、効率、安全性を実現します。
Siemens 8DJH 12は、公共および産業エネルギーシステムで信頼性の高い配電を行うためのガス絶縁型中電圧開閉装置です。
クリーンエアは、天然元素のみで構成され、フッ素化温室効果ガス(Fガス)を含まない、地球温暖化係数が<1、8DJH 12の断熱ガスで、持続可能性と規制の目標を達成するのに役立ちます。8DJH 12開閉装置は、Siemens 実績のある真空技術に基づいており、コンパクトでメンテナンスフリーの設計で最高の信頼性、効率、安全性を実現します。
安定性が高く無毒でPFASフリーのガスを使って、安心して運転してください。有害な分解生成物がないということは、運転中や使用済み廃棄中の取り扱いがより安全です。
クリーンエア技術により、Fガスの規制が厳しくなるのを防ぎ、ビジネスを将来にわたって維持できます。地球温暖化係数が 1 未満であれば、環境法を遵守できます。
クラウドベースの状態監視により、開閉装置の性能をリアルタイムで可視化できます。

8DJH 12の設置面積が小さいため、スペースを最適化し、貴重なリソースを節約できます。密閉式開閉装置の40年の寿命中は、メンテナンスは必要ありません。

8DJH 12は、リサイクルと循環経済の原則を取り入れた持続可能な素材を使用しています。Fガスフリーのクリーンエアは、切り替え中や寿命が尽きたときに有毒な分解生成物を排除します。

オーム抵抗が低く最適化された主電流経路は、開閉装置を操作するときの電力損失を大幅に減らし、エネルギー効率を高めます。