Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
産業用CAD

航空宇宙工学用のCAD設計ツール

Designcenterの次世代の航空宇宙工学設計ツールを活用して、複雑さを管理し、競争上の優位性を実現してください。AIを搭載した学際的な設計アプローチを使用して、革新的で高性能な飛行車両をより速く製造してください。

複雑な航空機と宇宙船の設計

シーメンスの航空宇宙製品のモデリングのための強力で統合されたソリューションであるCADで、航空宇宙エンジニアリング設計に革命を起こしてください。Designcenterは、安全性、性能、コンプライアンスが最優先される業界向けに特別に作られており、航空宇宙エンジニアが高度なサーフェシング、シミュレーション、自動化ツールを使用して航空機や宇宙船の設計を革新できるようにします。品質保証は、設計および品質プロセスに統合されたアドオンモジュールであるDesigncenter Inspectorによって合理化され、効率的かつ正確な初回品検査(FAI)を行うことができます。これらのツールを活用することで、生産性を高め、規制遵守を確保し、要求の厳しい航空宇宙セクターにおけるより迅速で信頼性の高い製品開発をサポートすることができます。

青色の極超音速ジェット機のデザインです

パワフルな航空構造設計のデザインセンター

Designcenterで構想から生産までの開発スピードを上げましょう。より短い時間でより多くの設計イテレーションを行い、より良い製品をより早く市場に投入します。高まる市場需要、競争の激化、増加する技術、サプライチェーン、規制上の課題によるリスクを軽減します。

航空宇宙・防衛設計のデジタルツイン

Designcenterのデジタルツインを作成して、航空宇宙製品の可能性を最大限に引き出してください。現実世界の製品を反映した製品の正確な仮想モデルを作成すると、イテレーションが速くなり、物理的なプロトタイプが減り、チームが問題を検出して解決できるようになります。

最初の記事の検査-デザインセンターの検査官

第一品検査(FAI)と特性管理のためのDesigncenterのアドオンモジュールであるDesigncenter Inspectorを使用して、航空宇宙の品質保証を合理化します。

Designcenterの航空宇宙設計アドオン

Designcenterで入手できる、注目されている航空宇宙固有のアドオンモジュールを調べてください。詳細については、アドオンモジュールのファクトシートをご覧ください。

Designcenterはトークン・ライセンスで拡張可能です

DesigncenterValue Based Licensing で、強化された手頃な価格、拡張性、柔軟性を活用してください。成長を続ける航空宇宙サプライヤーであろうと、アジャイルエンジニアリング企業であろうと、高額な永久ライセンスを購入しなくても、Designcenterの強力で専門的な機能を利用できます。

Select...

Designcenterの高度な機能に柔軟にアクセスできます

トークン・ライセンスにより、設計の可能性を最大限に引き出しながらコストを管理できます。Designcenterのアドオンモジュールごとに個別のライセンスを購入する代わりに、トークンライセンスでは、チームが100を超える高度なツールや機能のチェックアウトとチェックインに使用できるトークンのプールを購入できます。

ある日は複合材料用のツールが必要で、次の日はモデルベースの定義が必要ですか?必要な量のトークンを自動的に使用する目的のアドオンモジュールを使用するだけで、完了したらトークンはチームの共有プールに戻されます。追加購入は不要です。これにより、アジャイル性を保ち、使用した分だけを支払うことができます。

NX値ベースのライセンストークンを抽象的な形と線で示したカラフルなグラフィック

航空宇宙工学におけるコラボレーション

Designcenterで、流動的で協調的なデザイン環境を体験してください。複雑なシステムを他の工学分野と並行してモデル化し、フィードバックをリアルタイムで共有し、信頼できる唯一の情報源から構築します。

デザインセンターのAIは航空宇宙工学を向上させます

Designcenterの人工知能を活用することで、設計の反復を加速し、手作業を最小限に抑え、イノベーションに集中できます。自動化とインテリジェントなモデリング機能により、軽量で高性能なソリューションを設計するための、よりスマートで応答性の高い設計環境が可能になります。

デザインセンターの持続可能な航空宇宙デザイン

Designcenterを使えば、パフォーマンスを損なうことなく環境目標を達成できます。DesignCenterは、軽量化、材料最適化、推進システムの革新のための高度なツールをすべて1つの統合プラットフォーム内に備えており、より環境に優しい航空機や宇宙船を設計するための基盤を提供します。

航空宇宙と防衛のための没入型テクノロジー

没入型のCADテクノロジーで、まったく新しいレベルの製品設計とエンジニアリングを体験してください。本格的な仮想環境に入り、航空機や宇宙船の3Dモデルを操作して、視覚化、市場競争力、コラボレーション、コミュニケーションを強化してください。

オンデマンド・ウェビナー

航空宇宙向けのジェネレーティブ・デザインと先端の複合材

ジェネレーティブデザインと複合設計における新しい技術の進歩を利用して、次世代の軽量航空宇宙および防衛製品を開発してください。

高度な複合設計を採用した、複雑な格子構造の航空機部品
ユーザー事例

Bye Aerospace

デジタルツイン

会社:Bye Aerospace

開催場所:米国

製品:電気航空機

サイズ:Small

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Simcenter, Capital, Designcenter

明日のビジョン:耐空証明を加速