Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

没入型エンジニアリング

Designcenter イマーシブデザイナー

産業メタバースで3D CADを体験する準備をしてください。モデルと一緒に部屋に立ってデザインしてください。イノベーションを新たなレベルに引き上げてください。Designcenter Immersiveソフトウェアと、Designcenterコントロール用にカスタマイズされたSony XRヘッドマウントディスプレイについて学びましょう。

Siemens | ソニー:仮想世界の新しい現実

Siemens

現実世界とデジタル世界をまったく新しい世界と組み合わせてください Designcenter イマーシブデザイナー 正確な3Dインタラクション、驚異的な視覚的忠実度、シームレスなコラボレーションを特徴とするソフトウェア。私たちの没入型エンジニアリングソリューションは、CAD分野のゲームを変えています。

ソニー

その ソニーのヘッドマウントディスプレイ (HMD)Designcenterで作成され、Designcenterユーザーに合わせたエンジニアリング固有のコントロールを提供します。

次世代のエンジニアリングは没入型です。産業のメタバースを体験する最も自然で直感的な方法として、日々の変革を加速する準備をしてください。

ソニーXRヘッドマウント・ディスプレイ (HMD) のヘッドセットの画像。

CADからVRへ

Designcenter Immersive DesignerはDesigncenterecosystem 内でCADをVRにシームレスに統合するので、CADデータの準備やエクスポートの必要なしに、ワンクリックでVRモードに入ります。これにより、時間を節約できるだけでなく、共同エンジニアリングチーム全体のワークフロー全体の効率も向上します。

デジタルツインを体験する最も自然な方法

移動します を超えて 今日の限界とあなたが立ち向かって明日のイノベーションを生み出す 同じ スペースをデジタル製品として使用してください。プロセスチェーン全体を単一の没入型環境で視覚化します 前に 生産が始まります。

VRヘッドセットを装着し、デジタルオブジェクトが浮かぶ仮想環境でハンドヘルドコントローラーを使用する人

高精細度で作成

従来のマウスとキーボードの入力をサポートする、フル機能のDesigncenterを高忠実度3Dで体験してください。デジタルの世界が現実の世界になる、完全に没入感のある無限のキャンバスを使用して、状況に応じたデザインを行います。

ソニーVRヘッドマウント・ディスプレイ (HMD) のヘッドセットを装着した人のクローズアップ。

高忠実度で概念を構想

Sony HMDは、両眼に4Kのマイクロ有機LED(OLED)ディスプレイを備えているため、他に類を見ないデザインビューが得られます。まったく新しいハンドコントローラーを活用して正確な編集を行うことで、没入感を持ってモデルと対話できます。

ソニーVRヘッドセットを装着した女性の画像。

快適に作業する

前後の最適な重量バランスと特別な額のクッションが特徴の軽量のソニーHMDで、より長く作業できます。フリップアップバイザーを使用すると、マルチタスクが容易になり、ボーダーレスな体験が可能になります。

VRヘッドセットを装着して、産業環境で仮想3Dモデルと対話する人

グローバルにコラボレーション

決定は部屋で行われます。そして今、部屋はあなたと一緒に旅行します。世界中のリモートチームをつなげて、よりスマートで迅速な意思決定を行います。

もはや単なる空想ではない

手を伸ばして設計に触れる

複数の仮想モニターを活用

Designcenter Immersive Designerで作業するときは、ワークステーションをスーパーチャージして、複数の仮想モニターを作成してください。従来のキーボードとマウスと同時に作業できます。

VRヘッドセットを装着して、産業環境で仮想コーヒーマシンの設計に触れている人

仮想モデルを直接編集

Designcenter Immersive Designerを離れることなく、VR空間でオブジェクトをデザイン、研究、操作できます。Designcenterの全ワークフローセッションにアクセスしながら、ライブ同期モデリングの変更を仮想モデルに直接行うことができます。

VRヘッドセットを装着している人が、レシプロソーの仮想3Dモデルと対話しています

直感的なハンド・コントローラーを使用して設計と対話

より効果的なワークフローを実現してください。ハンドコントローラーを使ってデザインを正確に操作したり、モデルの形状、配分、外観を仮想空間内で直接編集したりできます。

VRヘッドセットを装着した人が、未来的なワークスペースでホログラフィック3Dモデルと対話します

メカトロニクス・アニメーションの没入型再生

キネマティックアニメーションを使ってデザインをレビューすると、仮想的な視点から現実世界の洞察を得ることができます。これらの現実的で状況に応じたシミュレーションは、物理的なプロトタイピングのコストを削減しながら、人間規模で重要なフィードバックを提供します。

ソニーXRヘッドマウント・ディスプレイとコントローラーを装着した2人が、NX Immersive DesignerでOracle Red Bull Racingの車両を見ている

ビデオ・シースルー (VST) 機能

オブジェクトを操作したり、空間をデザインしたりしながら、他の世界を見ることができて、世界同士で存在し、デザインし、コラボレーションできます。VST機能は、仮想モデルを物理的な環境にもたらします。

没入型コラボレーション

より効果的な製品レビューを実現し、共有の没入型空間でのリアルタイムコラボレーションのサポートを強化します。世界中のどこからでも即時入力と検証が可能です。

Designcenter Xによる没入型エンジニアリング

クラウドベースのソリューションを通じて、どこからでも、どのデバイスでも、Designcenterの没入型エンジニアリング機能をフル活用できます。

エンジニアリングの未来がここに

現実世界とデジタル世界が融合した世界をお届けしますので、ぜひご参加ください。Sony XRヘッドマウントディスプレイは購入可能です。

購入手続きを開始するためにSiemens 営業担当者に連絡してもらうには、以下からサインアップしてください。

ソニーのVRとシーメンスのNX Immersive Designerを使用して、レーシングカーのハンドルに取り組むエンジニア。