Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
CADソフトウェアと学術証明書

学生向けのDesigncenter CADリソース

Siemens Digital Industries Software、Designcenter CADを学び、認定を受け、エンジニアリング業界でのキャリアに備えるのに役立つリソースを学生に提供します。今日、これらのリソースを活用してキャリアをスタートさせましょう。

学生用の無料ソフトウェアのダウンロード

Designcenter 学生版を試してみてください

Designcenter CADとNX CAMのこの無料の学生版で、設計や製造のキャリアをスタートさせましょう。ワイヤーフレーム、サーフェス、ソリッド、シンクロナスモデリングを含む包括的な3D設計ツールのほか、CAMプログラミングツール一式を提供します。Designcenter Student Editionは、最も強力で統合された設計、製造、シミュレーションを提供します 無料のソフトウェア。

ラップトップのNX CADでコーヒーマシンを設計する女性
オンデマンド・ウェビナー

Designcenter 学生デー 2025年

Designcenter Student Day 2025では、産業界と学界が次世代の製品設計にDesigncenter CADソフトウェアをどのように活用しているかを学びましょう。業界のエンジニア、新卒者、教授、学生から、Designcenterでデジタルトランスフォーメーションを加速させる方法や、工学の研究やキャリアで成功するために必要なアドバイスについて聞いてください。

Siemens Designcenter NX CADソフトウェアを使っている間、テーブルに座って一緒に仕事をしている学生たち

無料のCADおよびCAMソフトウェア:Designcenter 学生版

Designcenter 学生版は、Designcenter CADとNX CAM用の包括的なソフトウェアダウンロードです。Windows(64ビット)でのみ利用可能です。現在ダウンロードできるバージョンは、2026年6月にリリースされるDesigncenter CADとNX CAM用です。

Designcenter 学生版には以下が含まれます:

  • ワイヤーフレーム、サーフェス、ソリッド、シンクロナスモデリングを含む包括的な3Dデザインツール
  • 2軸から5軸およびワイヤー放電加工の工作機械用のNCデータを作成できるCAMプログラミングツール一式
  • 洗練された自由形状モデリング、表面連続性、分析、視覚化ツール
  • 3D印刷形式への出力はサポートされています

エンジニアリングの旅を始めるのは簡単です。Designcenter Student Editionのページにアクセスして、アカウントにサインアップし、メールを確認するだけで、無料の学生向けダウンロードを楽しむことができます!

シーメンス-アクセラレーターの形-ロゴ-アイコン-ミニバナー-82x62

Designcenter カリキュラムパッケージ

この電子書籍、埋め込みビデオ、ラボ演習を使って、自分のペースでDesigncenter CADを学びましょう。

Designcenter CADの認定を受けるには

デザインアソシエイト(学生に推奨)とデザインプロフェッショナルの資格は、それぞれの試験に合格した学生に授与されます。それらは事実上監督付きの試験です。

教育機関を通じてDesigncenterにアクセスできる学生は、学校またはSiemens アカウントの連絡先に連絡して、バウチャーや割引に関する情報を入手する必要があります 認定試験。

教育機関を通じてDesigncenterにアクセスできない学生は、 Designcenter 学生版 にとって 認定試験 とSiemens Xcelerator・アカデミーのコース。

デザインアソシエイト

この認定試験では、モデリング戦略の決定、ソリッドモデル、アセンブリモデル、構造の作成と編集、パラメトリックとノンパラメトリックのモデリング技法、Designcenter CADを使用した部品間の関連リンクに関する知識を検証します。

デザインプロフェッショナル

この認定では、サーフェスモデリングプロセスとカーブジオメトリ、ダウンストリームアプリケーションでのPMI構造と3Dモデルの使用、HD3Dツールと検証機能、Designcenter CADを使用した製図による文書化に関する能力と能力を検証します。

Siemens Xcelerator・アカデミー

フォローすることを強くお勧めします Siemens Xcelerator・アカデミー 試験を受ける前のオンデマンドコース。学生は、以下を通じてSiemens Xcelerator・アカデミーに無料でアクセスできます 学業状況を確認しています SheerIDの検証プロセスで。

資格試験

Designcenter CAD認定

Designcenter CADについての知識を証明する準備はできましたか?デザインアソシエイト試験やデザインプロフェッショナル試験に登録して、Designcenterのデジタルバッジを今すぐ入手してください!

グリッド状に配置されたSiemens Xcelerator アカデミー NX CAD 認定バッジ

よくある質問-Designcenter 認定

CourseraでDesigncenter を学んでください

Courseraには、Designcenter で工学を学ぶための2つのコースがあります。コースを修了して合格するためにCourseraが提供する有料の証明書は、シーメンス・エクセレレーター・アカデミーのデザインアソシエイトやデザイン・プロフェッショナルの認定とは別のものであることに注意してください。

シーメンスのDesigncenter 入門:エンジニアリングエッセンシャルとパーツデザイン Designcenter CAD/CAM/CAEツールの基礎を教える15時間のコースです。以前の経験は必要ありません。

シーメンスのDesigncenterの習得:高度な設計と応用 は、前提条件となる入門コースに基づいて構築された、14時間の高度なデザインと3Dモデリングのコースです。

教育者および学術機関向けのDesigncenter

教育機関に代わって情報を探していますか?無料の学術リソースを調べてください。

未来のイノベーションを生み出す方法を学生に教える力を与えましょう。その Siemens アカデミック・パートナー・プログラム への無料アクセスを可能にします 学生向けエンジニアリングソフトウェア、training、カリキュラム。

無料です 工学カリキュラムの教材 ダウンロードは、当社のウェブサイトでも可能です。

学生コンテストチームは、アカデミックパートナープログラムを活用して、チームが無料でソフトウェアにアクセスできるようにすることもできます。

学校やその他の教育者向けリソース向けにDesigncenter CAD/CAEとNX CAMソフトウェアを入手する方法については、教育者向けページをご覧ください。

アカデミック・パートナー・プログラム助成の申請

教室での指導や学生チームに役立つアカデミック製品をリクエストしてください。

ライブ・ウェビナー

Designcenter・フォー・アカデミック2026の新着情報

このライブウェビナーに登録して、Designcenterのアカデミック版で利用できる次のような最新機能について学びましょう 没入型エンジニアリング とAIツール、Designcenter Xアカデミックエディション、アカデミックCAD/CAEソフトウェア用の新しいSaaSオプション、イマーシブエンジニアリングを試す方法 Sony XRヘッドマウントディスプレイ あなたのキャンパスで。

登録はもうすぐです。

グローバルセレクションメニューが開いた、没入型のDesigncenter環境にある車

最新情報をお届けします

Designcenterまたはアカデミックチームのブログで、新機能、イベント、ヒントに関する最新情報を入手してください。Designcenterのブログには、新しいアップデートがリリースされたときに学ぶのに役立つ、ヒントとコツ、ハウツー、新着情報、はじめに、クリックとコツのシリーズが掲載されています。

Designcenter

アカデミック (教育機関)

Designcenter アカデミックのCommunity フォーラム

ディスカッションを始めたいですか、会話に参加したいですか、それとも助けが必要ですか?コミュニティフォーラムをチェックしてください!

アカデミック (教育機関)

シーメンス・ソフトウェアStudent Connect LinkedIn

Designcenter 学術および学生のケーススタディ

個々の学生、学術機関、学生競技チームはすべて、Designcenter CADを採用することで恩恵を受けます。