Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
半導体ソリューション

将来を見据えたエネルギーと建築インフラ

半導体製造は、回復力のあるエネルギーインフラと信頼性の高い建築システムに依存しています。安定した電力、制御された環境、安全な施設は、利回り、稼働時間、市場投入までの時間に直接影響します。スマートなインフラは生産実績に不可欠です。

半導体業界の課題に直面しています

ファブが複雑さを増すにつれてメガファブへと拡大するにつれて、メーカーは重要なエネルギーの管理とインフラの構築を同時に行う必要があります。ダウンタイムを回避するための信頼できる電力、規制やコスト圧力に対応するための持続可能な建物運営、人と知的財産を保護するための安全な環境、そしてキャパシティをより早く稼働させるための迅速な計画と試運転が必要です。これらの課題に対処するために、ファブのライフサイクル全体にわたって信頼性、効率性、セキュリティ、デジタル透明性を組み合わせたインフラストラクチャソリューションを提供しています。

デジタル技術を通じて、信頼性が高く、持続可能で、効率的な製造インフラを表すアイコン

信頼性の高い電源と稼働時間を確保してください

短時間の停電でも、利回りの損失やスクラップにつながる可能性があります。半導体製造工場では、操業を安定させ、デリケートな製造プロセスを保護するために、回復力のあるエネルギーインフラとインテリジェントな配電が必要です。

脱炭素化を表す中央のアイコン。ライフサイクルにおけるSustainabilityと低エネルギー消費を表すサイドアイコン

持続可能性と生産性のバランスを取ってください

エネルギー需要と排出量の増加は、メーカーにとってコストとコンプライアンス上の圧力を高めます。効率的なエネルギーと建築インフラは、生産性と運用の信頼性を維持しながら、二酸化炭素排出量を削減します。

リスク保護、安全、サイバーセキュリティを表すシールドアイコン

人、資産、IPを保護してください

高度に接続されたファブは、増大する物理的およびサイバーリスクに直面しています。従業員、生産資産、貴重な知的財産を保護するには、安全な建物インフラ、アクセス制御、サイバーセキュリティが不可欠です。

中央のアイコンは、デジタル技術による運用コストの削減による高度な最適化を表しています

計画と市場投入までの時間を短縮します

複雑な計画と試運転は生産開始を遅らせます。エネルギーと建物のインフラが統合されているため、予測可能な実行が可能になり、複雑さが軽減され、新しい工場や拡張施設をより早く稼働させることができます。

半導体インフラへの総合的なアプローチ

エネルギー、建物、セキュリティ、デジタルシステムを接続することで、工場運営のための統合インフラ基盤を構築します。シームレスに接続されたインフラデータは透明性を高め、計画や建設から運用、拡張に至るまで、情報に基づいた意思決定をサポートします。

Select...
スマート配電に取り組んでいる人のグラフィック。

エネルギーインフラのレジリエンスの向上

レジリエントでインテリジェントな配電は、半導体工場の生産性にとって重要です。システムのダウンタイムを減らし、プラントの可用性を向上させ、稼働時間を増やし、生産ロスを防ぐのに役立ちます。スマートな配電は、資産の性能と耐用年数を最適化するためにも重要です。信頼できる資産管理は、資産の平均寿命を延ばし、運用停止を回避するのに役立ちます。

エネルギーインフラのレジリエンスを向上させるのに役立つ当社のソリューションをご覧ください。

半導体業界レポート

最適化された運用と継続性

半導体業界がデジタルトランスフォーメーションを推進することで、脱炭素化、レジリエンス、人と資産の安全とセキュリティなどの課題にどのように取り組んでいるかを調べてください。

ソーラーパネルで覆われた屋根、並木道がある大規模な半導体ギガファクトリーの航空写真、

他の人がOperations Manager をどのように使用しているかを調べてください

韓国のWONIK Holdingsは、建物の性能、安全性、運用効率をさらに向上させるために、クラウドベースのビルディングプラットフォームであるBuilding XとBuilBuilding X アプリケーションOperations Manager を利用しています。

ウォニックホールディングスのロビー

リモートアラーム監視

会社:ウォニック・ホールディングス

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Building X

製品:Building X platform

明日のビジョン:最適なシステムパフォーマンスと迅速な問題解決を確保してください