Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
現実世界のアプリケーション

エネルギー効率

エネルギー消費量を削減し、事業を脱炭素化の目標に合わせて、コストと二酸化炭素排出量を削減します。

チャレンジ
エネルギーコストの上昇、建物の性能の非効率性、消費量の可視性の低下により、運営費の管理、建物の性能の向上、持続可能性の目標の達成が難しくなっています。

解決策
Siemens、エネルギー消費の透明性を高め、HVAC、照明、その他のビルシステムが連携してどのように機能するかを最適化することで、エネルギー使用量の削減、効率の向上、資産パフォーマンスの向上を実現できるよう支援しています。

エンジニアリングプロジェクトを開発している勤勉で独創的な女性が、コーヒーを飲みながらモダンなオフィスビルのモダンな屋上で屋外に出かけています。再生可能エネルギーの概念。プロジェクトのプレゼンテーション作業。
現実世界のアプリケーション

関連するユースケースを調べてください

Select...

エネルギー消費量の削減

消費パターンを分析し、持続可能性の目標をサポートするための効率化対策を実施することで、建物システム全体のエネルギー使用量を最小限に抑えます。

  • IoTセンサーとスマートメーターを活用して、HVAC、照明、その他のビルシステム全体のエネルギー消費データをリアルタイムで収集します。
  • 機械学習アルゴリズムを使用して、消費パターンを分析し、非効率性を特定し、エネルギー使用量を最適化するための実行可能な対策を推奨します。
  • 手動操作なしで最適なエネルギー性能を確保するために、自動制御とシステム調整を実装してください。
  • 既存のBMSプラットフォームとシームレスに統合して、データの一元化、使用状況の監視、運用効率の向上を実現します。

製品 | Building X Energy Manager
製品 | ビルディングオートメーションサービス

顧客の課題

建物は非効率的なシステムやリアルタイムの洞察の欠如により大量のエネルギーを消費し、消費量を削減して持続可能性の目標を達成する機会を見つけるのが困難です。

主な利点

ビルシステム全体でエネルギー使用量を最適化することで、運用コストの削減、エネルギー効率の向上、環境規制の遵守につながります。

KPI

  • CO2排出量
  • エネルギー消費量
  • エネルギー支出