Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Infinite Acres

Infinite Acresは、商業的に実証された統合された垂直農業プラットフォームを提供します。当社独自の技術は、環境制御、照明、自動化、施肥、リアルタイムセンシングを統合して、年間を通じて一貫した高収量の生産を保証します。80 Acres Farmsの複数の施設で約10年間の実績があり、当社のシステムは信頼できる稼働時間と再現性のある結果をもたらします。また、若い植物の生産、品種の最適化、作物のレシピ開発など、高度な植物科学と研究開発能力も提供しており、精度、純度、予測可能な機能を通じて植物由来の原料業界に付加価値をもたらします。
infiniteacres-secondarylogo

業界

  • IT and telecommunication

  • Food and beverages

  • Pharma and life science

  • Healthcare

  • Smart urban communities

  • Commercial buildings

  • Higher education

  • Hospitality and entertainment

  • Edible oils

  • Consumer packaged goods

  • Agriculture

モーション

Build
新しい製品を作成してSiemens Xcelerator製品/ソリューションを拡張または構築するか、Siemens Xcelerator製品と自社製品を統合して新たな顧客ソリューションを創出する

Sell
Siemens Xceleratorでのソフトウェアおよびデジタル対応ハードウェアの再販/共同販売

Service
Siemens Xcelerator製品/ソリューションに、お客様の実装、統合、運用、または保守を支援するサービスを提供

入手可能な製品

ループ駆動型インテリジェンスプラットフォームソフトウェア

GroLoop: AI-Powered Platform for Precision Agriculture Ops

遺伝学、環境管理、自動化を統合するAI搭載の精密農業プラットフォーム。自己改善型のループ主導型インテリジェンスは、あらゆるサイクルから学習し、問題が発生する前に問題を予測します。事業を継続的な研究開発に変えながら、一貫した品質でグローバルに拡大しましょう。
fully-automated commercial vertical farm

450,000kg Commercial Fully-Automated Vertical Farm

Transformative food production delivering 450,000kg of fresh produce annually through fully automated, climate-controlled system. This turnkey solution integrates seeding, growing, harvesting, and packaging into one seamless opera...
12m Contained Farm Interior with employee

12m Contained Farm: Complete Vertical Farming Solution

Transform any location into a productive farm with our 12m Contained Farm, a fully integrated vertical farming unit housed in a standard 40-foot refrigerated container. This plug-and-play solution delivers immediate, scalable food...
Deep insights into plant metabolic pathways

Infinite Acres Advanced Genetic Capabilities

Infinite Acres naturally accelerates plant development by combining precision breeding, metabolomics, and computational protein design. Our proprietary GeneCraft³ platform develops purpose-designed plants that meet the challenges...
ミニモジュールでのレタスの実験

Infinite Acres Micro R&D Lab Vertical Farming Module

精密な研究と試験に特化して設計された、完全に制御された垂直農業ユニット、ミニR&D Moduleで農業研究を加速させましょう。このコンパクトな実験室では、プロ仕様の環境で、新しい品種、技術、栽培レシピを使った制御された実験が可能です。