Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

12m Contained Farm: Complete Vertical Farming Solution 搭載 Infinite Acres

Infinite Acresは、商業的に実証された統合された垂直農業プラットフォームを提供します。当社独自の技術は、環境制御、照明、自動化、施肥、リアルタイムセンシングを統合して、年間を通じて一貫した高収量の生産を保証します。80 Acres Farmsの複数の施設で約10年間の実績があり、当社のシステムは信頼できる稼働時間と再現性のある結果をもたらします。また、若い植物の生産、品種の最適化、作物のレシピ開発など、高度な植物科学と研究開発能力も提供しており、精度、純度、予測可能な機能を通じて植物由来の原料業界に付加価値をもたらします。

なぜでしょうか 迅速な食品生産のためのターンキーコンテナ栽培システム。

どんな場所でも、標準的な40フィートのコンテナに収められた完全に統合された垂直農業ユニットである生産性の高い農場に変えることができます。このプラグアンドプレイソリューションは、商業グレードの栽培機能を備えた、即時かつスケーラブルな食品生産を実現します。Infinite Acres sの特許取得済みの気候制御、フルスペクトルのLED照明、精密灌漑、柔軟な栽培構成など、商業生産に必要なすべてが1つのコンテナにまとめられています。

レストランやシェフに最適な特産農作物

利点

  • 迅速な展開:最小限のサイト準備で数日以内に運用可能
  • 予測可能な生産:一貫した品質と収量で一年中成長しています
  • 経済効率:人件費の削減、フードマイルの削減、現地でのプレミアム価格設定
  • Sustainability:水の使用量を95%削減し、流出量をゼロにし、輸送量を大幅に削減しました

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

食品と飲料の一貫性のための栽培モジュール

グッゲンハイムではトマト用の栽培モジュール、フードサービスと小売用のレタスとマイクログリーン、繁殖用のブドウ栽培モジュールを設計、構築、設置しました。