なぜでしょうか 遺伝的可能性を解き放つ。
Infinite Acresは植物の開発を加速させ、より健康的で回復力があり、より持続可能な作物を、かつてないほど迅速に提供します。精密育種、メタボロミクス、計算によるタンパク質設計を組み合わせることで、当社独自のGeneCraft³プラットフォームは、栄養、食料安全保障、持続可能性という緊急の課題に対応する目的に合わせて設計された植物を開発します。Infinite Acres sの遺伝学プログラムは、植物ができることを再定義しています。

Infinite Acresは植物の開発を加速させ、より健康的で回復力があり、より持続可能な作物を、かつてないほど迅速に提供します。精密育種、メタボロミクス、計算によるタンパク質設計を組み合わせることで、当社独自のGeneCraft³プラットフォームは、栄養、食料安全保障、持続可能性という緊急の課題に対応する目的に合わせて設計された植物を開発します。Infinite Acres sの遺伝学プログラムは、植物ができることを再定義しています。


収量、回復力、栄養面での非遺伝子組み換え形質の迅速な改善。

植物栄養素と植物の健康を高めるための代謝経路に関する深い洞察。

DeepMind AIとワイツマン研究所のFuncLibプラットフォームを活用した高度な酵素とタンパク質の最適化。
垂直農法向けにカスタマイズされています。コンパクトで成長が早く、低照度環境にも対応しています。