Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

エネルギー効率化プロジェクトの柔軟な資金調達

シーメンスの柔軟な資金調達は、当社のソリューションとサービスを支え、プロジェクトの迅速な開始を可能にします。テクノロジー以外にも、お客様のビジネスニーズに合わせてカスタマイズされたファイナンスオプションを提供し、先行投資の障壁を取り除き、最新のテクノロジーへのアクセスを提供します。

柔軟な資金調達オプション

当社の柔軟な資金調達ソリューションにより、お客様は、考えられるすべての施設改善措置を含め、設備の完全な所有権を取得しながら、実施期間中にマイルストーン支払いを行うことができます。シーメンスでは、省エネが保証され、長期的な価値と効率性が保証されるというメリットもあります。お客様のプロジェクトの成功をサポートするために、個別の契約を通じて、カスタマイズされたパフォーマンスアドバイザリーサービスと運用保守(O&M)を提供しています。資金調達については、ローン、Siemens Financial Services (SFS) または第三者銀行との「売却とリースバック」契約、さらには持続可能性連動型の債券やローンなどのオプションから選択して、自信を持って前に進むことができます。

Flexible Financing & Ownership Performance-Based Contracting

業績連動型契約

当社の業績契約モデルでは、支払いは事前に定義され、達成された節約額に基づいて行われます。シーメンスの貯蓄保証により、お客様は設備と可能なすべての施設改善措置の完全な所有権を得ることができます。業績不振の場合も、不足分補償が安心です。私たちは、EPC契約と長期サービス契約を組み合わせたマルチエレメント契約に基づき、技術的にも商業的にも実行可能なプロジェクトを開発しています。柔軟性を高めるため、借り換えは「売掛金の売却」(未支配キャッシュフロー)を通じて可能です。コスト削減を確実に達成するためには、パフォーマンスアドバイザリー、モニタリング、および従来のサービスが必須です。

貸借対照表外の省エネソリューション

このモデルでは、設置された機器はエンドカスタマーが所有しないため、顧客の貸借対照表に影響を与えずに、貸借対照表外での処理が可能になります。この構造はキャッシュフローの中立性を保証します。年間の支払い額は、実現されるエネルギー節約額よりも少なくなるからです。事前に定義された支払いは省エネサービスに関連していますが、シーメンスは設置された機器の機能と技術的性能について全責任を負います。シーメンスは、契約期間中の節約と節約に役立つ追加サービスも提供しています。シーメンスの内部の「エンベデッド・リース」モデルは、プライム・コントラクター・アプローチのもとシーメンス・Siemens Financial Services (SFS) を通じた売却およびリースバックのオプションをサポートしている一方で、当社の抽象貯蓄保証により、貯蓄義務が確実に履行されます。

Off-Balance Sheet Energy Savings Solution
Energy as a Service

サービスとしてのエネルギー

当社のEnergy as a Serviceモデルでは、エンドカスタマーは設置された機器を所有しないため、柔軟な財務アプローチが可能になります。補償は、kWh、蒸気、圧縮空気、エネルギー変換などの定義された出力によって異なります。ソーラーPPAや性能/可用性料金と同様。出力は正確に校正され、計測され、詳細な監査記録も付いています。DBOOMモデル(設計、構築、所有、運用、保守)を使用して、プロジェクトのライフサイクル全体を管理します。設備はSPVに販売することも、組み込みリースモデルでは、プライムコントラクターモデルでSiemens Financial Services (SFS) を通じて内部リースすることもできます。この仕組みでは、固定支払いと比較して報酬が変動し、第三者投資家による資金調達のオプションも含まれています。

このモデルは、コストを上回る節約を保証する事前定義されたサービス支払いを特徴としており、プラスのキャッシュフローをもたらします。契約は単一のXaaS(Anything-as-a-Service)契約によって管理され、所有権の移転は必要ありません。

顧客資金によるプロジェクト

私たちの顧客資金によるプロジェクトモデルでは、顧客は実施期間を通じてマイルストーン支払いを行います。私たちは、お客様が期待される結果を確実に達成できるように、堅実な業績保証と節約保証を提供しています。

Customer financed project
Deferred payment agreement performance contract

繰延支払い契約、履行契約

顧客は導入期間中にマイルストーン支払いを行い、シーメンスは優れた業績とコスト削減を保証して、最適な結果を得ます。

エネルギー効率の課題に直面していますか?

連絡してください-私たちの専門家がお手伝いします!