資金調達額と資金調達の目的
2021年1月以降、建築事業者はBAFAから非住宅用建物のBEG資金を申請できます。補助金は対象費用の15%で、民間部門と地方自治体の近代化を対象としています。
資金補償:
- ビルディングオートメーションの強化のための測定、制御、規制技術の設置と交換
- 建物の外壁(窓、ドア、壁、屋根の断熱材など)のエネルギー効率を向上させる対策
- 効率的な熱発生器または暖房技術の設置
- 熱供給システムを最適化してエネルギー効率を高めるための対策
専門家による計画と建設の監督。
連邦政府高効率建築資金(BEG)により、連邦政府のエネルギー効率の高い建築資金は再編され、実践指向のアプローチがとられています。建築技術の早期近代化は重要であり、効率的な建築のための連邦政府の資金提供を受けている今、特に魅力的です。
お客様の課題や要件に合わせたソリューションとコンセプトで、スマートビルディングへの道のりをサポートします。当社の専門家に連絡して、新しいBEGから最大限の利益を得る方法を見つけてください。具体的なアドバイスや個別のプロジェクト開発を喜んでサポートします。

2021年1月以降、建築事業者はBAFAから非住宅用建物のBEG資金を申請できます。補助金は対象費用の15%で、民間部門と地方自治体の近代化を対象としています。
資金補償:

持続可能なソリューションコンセプトで、会社のエネルギー効率を高め、CO2排出量を削減しましょう。経済におけるエネルギーと資源の効率化のための連邦政府の資金提供のおかげで、コンセプト開発から効率的なシステムの取得、インテリジェントな計測、制御、規制技術、エネルギー管理ソフトウェアの導入、システムやプロセスのエネルギー最適化まで、包括的な対策に資金が提供されています。私たちはあなたの個々のプロジェクトについて喜んでアドバイスします
最適なコンセプトを見つけ、最大限の資金を受け取るためです。私たちの専門家と連絡を取ってください。
運営の柔軟性と効率性を高める鍵は、個々の取引が相互作用することです。統合ビル管理プラットフォームへの管理システムの近代化に伴い Desigo CC、自動化システムのアップグレードとインテリジェントフィールドデバイスの統合により、建物は建物のデータを付加価値データに変換するecosystem になります。また、使用することもできます デジタルサービス。技術システムのパフォーマンスを自動的に監視したり、建物の利用者の健康を高めたり、システムのエネルギー消費量を大幅に削減したりします。AI主導型でプラットフォームオープンなアプリケーション Building X 複雑さを解消し、データサイロを減らし、建物のパフォーマンスを向上させ、建物の持続可能性を高めます。