Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SIMATICアドバンスト・プロセス・コントロール

SIMATICの高度なプロセス制御:AI主導の自動化と統合プラットフォーム技術により、産業運営を最適化します。

LP バナー 2000x1137 セカンダリー KV2 テキストなし

SPS 2026:今すぐ登録して無料チケットを手に入れましょう

2026年11月24日から26日まで、ニュルンベルクのSPS見本市会場に無料でアクセスできます。ホール11でライブまたはオンラインでご参加ください。

単一プラットフォームでの高度なプロセス制御

ソフトウェア定義の自動化と自律運用の未来を念頭に置いて設計された最新のインターフェースから、拡張プロセス制御(SIMATIC APC)および最適化アプリケーション用のスケーラブルで包括的なスイートにアクセスしてください。

アプリケーションのメリット

30% 新製品生産へのより迅速な変更

ポリマー製造におけるAPC

10% CO2排出量の削減

APCインプロセスユーティリティ

10% エネルギーコストの削減

噴霧乾燥用途のAPC

当社の専門家によるSIMATIC APCに関する興味深い洞察

SIMATIC APCとAIを組み合わせることで、業務がどのように効率化されるかをご覧ください。Mariya LyashenkoとChristiane Jaeckle博士が、自動化から自律への移行に焦点を当てた15分間のセッションを行うビデオを見てください。APC、AI、コパイロット、エージェント、そして実装のための実践的なロードマップについて説明しています。実用的で、大げさな見方はなく、次のステップを計画するのに役立ちます。

高度なプロセス制御と最適化

SIMATIC APCは、自律性と最適化に至るまでの高度な自動化につながるプロセスを最適化および制御します。さまざまなテクノロジーを統合してさまざまな課題に取り組み、最大限の価値と効率を確保しています。当社の拡張性の高いアドバンスト・プロセス・コントロール・スイートは、PIDチューニングからシステム、自律運転、クローズド・ループAIまで、SIMATIC APCのワークフロー全体をカバーし、SIMATIC APCサービスを含め、あらゆるプロセス制御ニーズとAPC技術に対応する包括的なソリューションを提供します。

SIMATIC APCでプラントの可能性を解き放ちましょう

操業上の可能性を解き放ちながら、工場を24時間365日稼働させてください。SIMATIC APC Suiteは、高速で展開しやすいモデル予測制御と手順の自動化をDCSに追加するので、セットポイントが継続的に最適化され、制御がより堅牢になり、手順が自動的に実行されます。ビデオを見て、アラームが減り、エネルギー使用量が減り、手動による介入が減る様子を確認してください。

私たちのソリューション指向のアプローチについてもっと知りましょう

84f44ad7-1b2f-474f-bc36-75df49cc3116-GettyImages-1369545017-1280x720

食品・飲料:省エネ噴霧乾燥

  • Digital Twin を使用してデータ主導のプロセスを最適化することでエネルギーコストを削減します。これにより、エネルギー消費量を最大 10% 削減しながら、市場投入までの時間の短縮、製品品質の向上、効率の向上が可能になります
  • エッジコンピューティングと専用アプリケーションによりプロセスの透明性と自動化を実現し、湿度の変動を減らして品質を向上させ、市場の要件に柔軟に対応できます
  • Siemens Xcelerator ポートフォリオのIndustrial Edge、Digital Twin、およびgPROMS モデリング機能を使用して、噴霧乾燥を正確に最適化します。これにより、新製品の発売や大量生産をより迅速に行うことができます

化学品:HDPE製造における品質の最適化

  • ソフトセンサーを生産環境に導入して、製品品質に関するリアルタイムの洞察を提供し、プロセス制御を改善し、プロセスパフォーマンスに関する新しい洞察を得るのに使用できます
  • ポリマー生産の安定性を向上させて、製品の品質と生産の信頼性を高めながら、運用の複雑さを軽減します
  • 市場の変化への対応時間を短縮し、営業利益を最大化するために、さまざまなグレードのポリマーの生産への移行を約30%加速します
8efe02d2-3b36-443c-8328-0928581053b4-chemicals-quality-optimization-hdpe-1280x720
a6aa07dd-8a5a-49ac-a4cf-7181202aebde-Industrial-Grade-AI-Process-Industries-Key-Visual-1280x720

エネルギー:水素製造の最適化

  • 天気予報情報を利用して、グリーン水素製造の最適な計画を立て、利用可能な再生可能エネルギー源を最大限に活用してください
  • 忠実度の高いデジタルプロセスツインを生産現場に導入して、電解槽の状態を追跡し、実際の状態に基づいてシステムを最適化します
  • 生産のインテリジェントなスケジューリングと計画や予測の変更への迅速な対応により、生産コストを最大15%削減し、現場で利用可能なすべての資産を活用して最適な運用を実現します