Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
デジタルツインは産業を変革します。

デジタルツインテクノロジー

生産を停止したりリソースを無駄にしたりすることなく、無限の what-if シナリオを実行できます。私たちがあなたの業界のためにできることを発見してください。

デジタルツインをもっと活用して

デジタルツインは効率を高め、循環経済をサポートします。製品の環境への影響を最初から減らし、資源効率の高い生産を可能にします。また、私たちの生活やワークスペースを変えることもできます。より少ないリソースでより多くのことを行う方法をご覧ください。

Digital twins showcase virtual and real car assembly, integrating robotic arms in manufacturing.
効率的な3Dプリントのための車両部品のCAD設計

3D印刷を最適化して、材料の使用量を 88% 削減します

デジタルツインは、無駄を最小限に抑えて金型のシミュレーションと3Dプリントに役立ち、リサイクルが容易になります。

商業分野で拡張現実を備えたデジタルツインを使用するエンジニア

24時間365日のデータ透明性で資産管理を強化します

デジタルツインを使用すると、建物の機能を分析して最適化し、よりスマートな意思決定が可能になります。

ARを使って航空機のパネル設計とやりとりをして精度を高めるエンジニア

新製品の試作時間を50%短縮します

デジタルツインはリアルタイムシミュレーションでプロトタイピング時間を短縮します。ARはエンジニアの3D設計の精度を高めます。

Siemens NVIDIA が産業用メタバースで力を合わせます

Siemens NVIDIA は協力して、現実世界の課題に取り組む仮想領域である産業メタバースを構築しています。このコラボレーションにより、AI主導のデジタルツインテクノロジーが強化され、産業オートメーションが促進されます。ハードウェアとソフトウェアをエッジからクラウドまで統合することで、メタバースはリアルタイムで没入感のある体験を提供し、効率性とコラボレーションを向上させて業界を変革します。

産業組立ラインのデジタルツイン。左側は仮想シミュレーション、右側は現実世界のラインを示しています。

旅を始めましょう