Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Applicazione nel mondo reale

Controllo e gestione dei sistemi infrastrutturali

I fornitori di infrastrutture devono far fronte a una crescente pressione competitiva, richieste di digitalizzazione, normative rigorose e requisiti di sostenibilità. I sistemi operativi e di controllo avanzati sono fondamentali per superare queste sfide. Il nostro sistema La prepara per il successo futuro.

Sfida

Il suo sistema operativo e di controllo sono pronti per il futuro? Gli operatori dell'infrastruttura devono far fronte a diverse esigenze di progetto, che richiedono soluzioni altamente scalabili. Come può garantire una disponibilità globale continua, trasferire in modo sicuro grandi dati ad alta frequenza nel cloud e mantenere l'affidabilità durante gli aggiornamenti? Soddisfare rigorosi standard di sicurezza (IEC 62443) e ottenere una perfetta integrazione IT/OT adattandosi rapidamente senza compromettere i dati storici o la continuità operativa sono ostacoli fondamentali.

Soluzione

Operazioni a prova di futuro con una soluzione adattabile e integrata che fornisce una perfetta integrazione IT/OT. Sposta facilmente i dati dal sito al MES o al cloud con un'elaborazione superiore e un traffico ottimizzato. Il nostro sistema indipendente dalla piattaforma è certificato IEC 62443 e supporta severi requisiti di sicurezza. Goda di una manutenzione continua che consente aggiornamenti senza interruzioni e l'integrazione di nuove funzionalità senza tempi di inattività. La ridondanza Hot-Standby supporta fino a 2048 sistemi, garantendo una scalabilità senza pari e un rapido adattamento.

Vantaggi

  • Massimizzi la sua efficienza operativa
  • Sicuro per impostazione predefinita con protezione certificata
  • Personalizzi senza limitazioni
  • Azzerare i tempi di inattività gestendo milioni di datapoint
  • Implementazione in meno di tre minuti su qualsiasi dispositivo o sistema operativo
  • Scalabilità infinita attraverso un'architettura flessibile e ridondante con supporto multilingue e manutenzione continua del ciclo di vita
  • Progettare modifiche online durante l'esecuzione dei sistemi
  • Integrare la gestione video
  • Si connetta tramite ampie opzioni in direzione sud/nord
Turbine eoliche e pannelli solari in campi verdi con skyline della città e montagne all'alba.

Come iniziare

L'evoluzione delle esigenze dei clienti impone l'aggiunta di sistemi, con il risultato di strutture complesse e interconnesse che sono costose e difficili da mantenere, aggiornare o risolvere i problemi. Questi sistemi spesso non dispongono di opzioni pronte per il futuro. Presenteremo sei esempi che mostrano i vantaggi dei sistemi di controllo adattabili.

Persona con giubbotto di sicurezza arancione che punta verso un monitor del cruscotto con grafici, vista stradale e icone di stato.

Gestire in sicurezza un sistema critico

Un funzionamento sicuro è fondamentale per le infrastrutture critiche. In caso di emergenza, i sistemi e le persone sono a rischio. Le nostre soluzioni garantiscono sicurezza e preparazione alle catastrofi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 adattando i sistemi durante il funzionamento senza tempi di inattività, mantenendo il controllo anche nelle peggiori emergenze.

Schermi di computer con aggressori mascherati rivolti verso un cruscotto dietro uno scudo, circondati da icone di sicurezza.

Protegga i sistemi critici

Protegga i sistemi infrastrutturali critici che salvaguardano le popolazioni e garantiscono le funzioni della vita pubblica. Gli attacchi di terroristi o criminali possono avere un grave impatto sulla stabilità regionale. Per garantire la disponibilità del sistema su reti distribuite e proteggersi dalla criminalità informatica, una solida sicurezza IT è fondamentale.

Monitor con telecamera di sicurezza e dashboard collegati ai dati, alla mappatura e alle icone della posizione web.

Gestire le sale di controllo distribuite

Gestisca i centri di controllo distribuiti su distanze geografiche per un'infrastruttura sicura. Le apparecchiature richiedono accessibilità globale e visualizzazione semplice. La videosorveglianza con funzioni HMI/PLC monitora le reti degli impianti, riducendo la complessità eliminando ulteriori appaltatori video.

Stack di cloud e server collegati a un monitor di dashboard con grafici, display delle navi e icone delle prestazioni.

Scala il suo sistema in modo flessibile

Indipendentemente da come utilizza, archivia o cronizza i dati, dal dispositivo o dal sistema operativo che preferisce: la scalabilità e l'operabilità sono fondamentali per i sistemi di infrastruttura. Le nostre soluzioni si adattano da piccoli dispositivi IoT a grandi server cloud utilizzando un unico stack software. Scelga in modo flessibile l'archiviazione dei dati ad alte prestazioni.

Persona con auricolare e tablet che indica un monitor da cruscotto con grafici, impostazioni e icone delle prestazioni.

Infrastruttura pronta per il futuro

Convalida i progetti infrastrutturali progettati per decenni durante il loro intero ciclo di vita. La modellazione dei dati orientata agli oggetti standardizza i dati per l'archiviazione, l'organizzazione, l'elaborazione e l'accesso, consentendo una rapida configurazione del sistema e importazioni di dati di grandi dimensioni. Adatta la logica aziendale a requisiti specifici.

Monitor da dashboard connesso al cloud, server rack, gate barrier e simboli di dati, chat e rete.

Piattaforma di connettività IT/OT

Gestire sistemi infrastrutturali di grandi dimensioni che generano dati di grandi dimensioni, l'integrazione IT/OT li raccoglie, li elabora e li analizza. I driver certificati e la connettività per dispositivi edge locali o stazioni distribuite consentono uno scambio di dati senza interruzioni tra cloud ed edge grazie alla connettività cloud integrata.

Disponibilità

Garantire l'accesso globale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 alle apparecchiature di controllo e monitoraggio in tutte le sedi. I dati affidabili sono fondamentali per la preparazione alle emergenze. Un unico sistema ottimizza le operazioni, riduce la complessità e aumenta la disponibilità del sistema a lungo termine.

Sicurezza dei dati

I progetti infrastrutturali richiedono un solido monitoraggio dei dati. Il trasferimento sicuro e ad alta frequenza di grandi volumi di dati dai sistemi operativi e di controllo al cloud è fondamentale. I sistemi basati sui dati garantiscono la conformità alle esigenze di trasferimento e sicurezza.

Scalabilità

La scalabilità è fondamentale per diversi progetti ed esigenze dei clienti. Gli operatori hanno bisogno di sistemi aggiornabili e manutenibili con cicli di vita lunghi. Un sistema facilmente adattabile garantisce reazioni rapide alle mutevoli esigenze dei clienti.

Inizia il suo viaggio con questo pacchetto di soluzioni

Esplora questo pacchetto OA completo di WinCC: software per scalabilità zero, solida sicurezza industriale, compatibilità multipiattaforma e componenti aggiuntivi pronti all'uso che si implementano in pochi minuti. Chieda maggiori informazioni sulla trasformazione della sua automazione industriale.

Caso studio

Nessun giorno senza acqua

FEO - FERNWASSER ELBAUE-OSTHARZ, Germania

  • Massima disponibilità con elevata sicurezza IT e interfaccia utente coerente in base alle specifiche del cliente dell'LSX esistente
  • Manutenzione e ulteriore sviluppo del sistema di controllo da parte del team di progetto SCADA del cliente finale
  • Trasferimento rapido e conveniente del sistema di controllo LSX esistente con 75000 I/O tramite esportazione/importazione di massa automatizzata

Ha bisogno di supporto per scegliere una soluzione SCADA?

Connettiamoci: i nostri esperti del settore e della tecnologia La guideranno verso la soluzione migliore per le sue esigenze.