Orientamento dell'oggetto
Il processo di progettazione dei clienti di SIMATIC WinCC Open Architecture viene modificato dalle proprietà orientate agli oggetti e dal loro utilizzo coerente e attento.
- Risparmio sui costi di progettazione fino al 70%
- Alto grado di standardizzazione
- Modificato il corso del progetto dalla pianificazione all'avvio
- Le qualifiche del personale possono essere impiegate in modo selettivo
- Maggiore comodità per progettista e utente
Concetto di manager
SIMATIC WinCC Open Architecture dispone di unità di programma dedicate e autonome per tutte le funzioni chiave: i manager. Un «manager» è un processo responsabile di attività specifiche. Ad esempio, esiste un gestore separato per le connessioni alle periferiche, l'archiviazione dei dati cronologici o per le interfacce utente.
Ogni «manager» utilizza un core sul suo computer. Questo ha senso, in quanto può decidere di far funzionare tutti i manager su una macchina o suddividere i manager su più macchine, aumentando la disponibilità del suo sistema e riducendo il rischio di arresto totale dovuto a un processo interrotto.
Gestire un sistema basato sugli eventi
Questo riduce al minimo i dati memorizzati. Ogni volta che un valore cambia, il nuovo valore viene memorizzato e può attivare attività nel suo progetto. Se un valore non cambia per esempio 10 minuti, nel frattempo non viene memorizzato alcun nuovo valore e ciò significa una riduzione della memoria necessaria. Costruire un sistema basato su questo meccanismo significa creare un modo efficiente per seguire le tendenze e reagire ai cambiamenti quando necessario, senza un sacco di dati prodotti chiedendo numeri uguali ogni minuto. L'orientamento agli eventi aiuta quindi a risparmiare costi e risorse e ad aumentare le prestazioni.
Architettura client-server
L'architettura client-server consente una scalabilità praticamente illimitata del sistema. SIMATIC WinCC Open Architecture viene utilizzato da piccoli sistemi a sito singolo a sistemi multisito distribuiti e ridondanti in un'ampia gamma di configurazioni
Facile da installare - facile da integrare
Installazione rapida del software di base
SIMATIC WinCC Open Architecture è molto facile da installare. Su macchine del settore, l'installazione del pacchetto software completo richiede in media dai 10 ai 15 minuti al massimo. Gli aggiornamenti del software vengono installati rapidamente.
È facile condividere un'interfaccia utente desktop tramite server Web. Condividendo la versione recente tramite WebServer, su ogni stazione operatore può essere concessa la versione più recente.
Scarica le app su Android o iOS direttamente tramite Google Play o AppStore
Le App saranno incluse nei meccanismi di aggiornamento regolari sul suo cellulare o tablet. Può utilizzare la versione più recente dell'app, non dipende dalla versione del progetto che utilizza.
Apertura: sistemi di interconnessione e riutilizzo delle soluzioni esistenti
Grazie alla sua apertura per i sistemi operativi, è possibile combinare i sistemi operativi Windows e Linux in un unico progetto.
Può anche collegare progetti e oggetti di versioni precedenti di WinCC OA a progetti realizzati nella versione recente. L'aggiornamento dei progetti precedenti a una versione più recente avviene con pochi clic.
Dopo aver creato le librerie di oggetti per le sue soluzioni, può riutilizzarle in un nuovo progetto. Ciò consente di risparmiare tempo e aiuta a migliorare l'esperienza utente.