Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Commutazione e protezione DC

Vai direttamente! Pronto per la corrente continua con Siemens.

Le applicazioni innovative, dalle energie rinnovabili ai data center, stanno plasmando il nostro mondo. Sfruttali al massimo con corrente continua a bassa tensione. Intraprenda la strada diretta verso una distribuzione dell'energia DC più sostenibile con la nostra tecnologia DC alimentata a semiconduttore e riduca le perdite di conversione, i picchi di carico e l'OPEX.

Distribuzione dell'alimentazione DC

Perché la corrente continua e una microrete DC?

L'aumento della domanda di energia, i vincoli di rete e la rapida crescita dell'infrastruttura digitale e dei dispositivi nativi DC stanno spingendo le reti AC convenzionali ai loro limiti. La corrente continua a bassa tensione (LVDC) offre un percorso intelligente da seguire: meno fasi di conversione tra generazione, alimentazione e consumo di elettricità, maggiore efficienza energetica e maggiore stabilità della rete. Riducendo le perdite di energia, riducendo l'uso di materiali e il numero di componenti e consentendo una perfetta integrazione delle energie rinnovabili e dello stoccaggio di energia, la corrente continua (DC) offre vantaggi misurabili in termini di prestazioni e sostenibilità.

Con l'accelerazione dell'elettrificazione e della digitalizzazione, la corrente continua non è più opzionale: la distribuzione di energia DC sta diventando il nuovo standard per una rete intelligente resiliente e pronta per il futuro e una microrete DC che possono continuare a funzionare in modalità off-grid durante un'interruzione della rete AC di livello superiore, garantendo l'alimentazione agli impianti di produzione e ai data center, ad esempio.

Vantaggi chiave

Ottenere fino all'8% di risparmio energetico

Riduca il consumo energetico complessivo fino all'8%: le reti DC riducono gli stadi di conversione AC-DC e le perdite di conversione. Inoltre, le fonti di energia rinnovabile possono essere integrate direttamente, consentendo un utilizzo praticamente senza perdite.

Ridurre i picchi di carico fino all'80%

Usa un'architettura a corrente continua con accumulo di energia integrato per recuperare energia dalla frenata e da altri processi attraverso il recupero, immagazzinarla e usarla per attenuare i picchi di carico, riducendoli fino all'80% per evitare penalità.

Risparmi fino al 50% sui materiali

Tragga vantaggio dai cavi in rame più sottili: la corrente continua richiede solo tre conduttori anziché quattro. Inoltre, sono necessari meno componenti e cavi a causa della riduzione degli stadi di conversione nelle reti DC.

Funzionalità presentate

Sfrutta la rivoluzionaria tecnologia dei semiconduttori

Cambia le correnti continue in modo sicuro e affidabile con la nostra innovativa tecnologia a semiconduttore: rileva i guasti nelle reti DC in modo estremamente rapido e si interrompe senza arco elettrico, fino a mille volte più velocemente degli interruttori convenzionali.

Potenziare le prestazioni sostenibili della sua distribuzione di energia

Raggiungere una maggiore sostenibilità con le reti DC: riduca le perdite di energia e riduca l'uso di rame, convertitori AC/DC e rifiuti elettronici. L'energia rinnovabile può essere integrata più facilmente e utilizzata praticamente senza perdite.

Basarsi su una solida esperienza in materia di corrente diretta

Conta su un'esperienza di alto livello nella ricerca e sviluppo di prodotti e sistemi innovativi in corrente continua a bassa tensione. Collaboriamo a noti progetti pilota DC e contribuiamo attivamente agli sforzi globali di standardizzazione DC per garantire l'interoperabilità.

Scopra dove la corrente continua sta stabilendo nuovi parametri di riferimento

go-direct-campaign-key-visual-data-center-2560x1440

CASO D'USO

Vai direttamente! Corrente continua per data center predisposti per l'intelligenza artificiale.

Spinti dall'intelligenza artificiale, dal cloud computing e da altre applicazioni ad alta intensità di dati, i data center sono in forte espansione, il che porta a un rapido aumento della domanda di energia. Gli operatori devono affrontare la sfida di garantire le massime prestazioni, disponibilità e protezione dei loro costosi rack di server. Poiché tutti i loro sistemi IT e di telecomunicazione funzionano a corrente continua e le energie rinnovabili generano corrente continua, il passo successivo è utilizzare la distribuzione di energia DC e una microrete DC invece di infrastrutture basate su AC. Ciò riduce al minimo le conversioni di potenza, le perdite di energia, le interferenze elettromagnetiche e la complessità, proteggendo al contempo da fluttuazioni e interruzioni della rete AC a monte. L'innovativa tecnologia DC alimentata a semiconduttore consente reti altamente efficienti e sicure, aumentando l'efficienza fino all'8%, riducendo i costi e riducendo le emissioni di CO₂.

Select...
Cella di produzione in configurazione DC

Corrente continua nelle applicazioni industriali

Le fabbriche moderne sono dotate di molti dispositivi nativi DC come convertitori di frequenza, robot, nastri trasportatori, illuminazione, sistemi di controllo, fotovoltaico e accumulo di energia per la limitazione dei picchi di carico o l'alimentazione di emergenza. L'utilizzo di una rete DC fornisce energia fotovoltaica direttamente ai collegamenti DC, tagliando le conversioni AC/DC, risparmiando fino all'8% di energia, riducendo il fabbisogno di calore e raffreddamento e l'OPEX e riducendo l'impronta di CO₂ dell'impianto.

Esplora i prodotti per la corrente continua a bassa tensione

Domande frequenti