Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Una persona è in piedi davanti a una parete bianca con sopra un logo blu e bianco.
SOLUZIONI DI TELECOMUNICAZIONE

Siemens Smart Communications

Rafforzare l'affidabilità e le prestazioni della rete con le nostre soluzioni di telecomunicazione end-to-end. Basati su un'esperienza a lungo termine e progettati per applicazioni di trasmissione, distribuzione e industria, i nostri sistemi supportano una rete digitale più resiliente.

COMUNICAZIONE PIÙ INTELLIGENTE

Reti affidabili per la rete digitale

Le reti energetiche decentralizzate richiedono soluzioni di comunicazione intelligenti sicure, robuste e scalabili. In qualità di leader nelle telecomunicazioni e nelle tecnologie energetiche, forniamo soluzioni testate, standardizzate e specifiche per il cliente.

Il nostro portafoglio include:

Sistemi di comunicazione Powerline: Utilizzi linee ad alta tensione per una segnalazione dati, vocale e di protezione economica e affidabile.

Condition monitoring: Traccia continuamente le linee HVAC e HVDC, con localizzazione precisa dei guasti e rilevamento precoce del deterioramento per la massima disponibilità della rete.

Sistemi di teleprotezione: Identifica e isola rapidamente i guasti nelle reti ad alta tensione, riducendo al minimo i tempi di inattività.

Soluzioni di interfaccia: Supporta una comunicazione senza interruzioni tra linee ad alta tensione e apparecchiature PLC, anche in ambienti difficili.

Transmission lines carrying electrical power across a landscape.

Esplora i prodotti

Le nostre comunicazioni intelligenti offrono una connettività affidabile alle sue reti con una serie di soluzioni affidabili e convenienti. Dalla trasmissione ad alta tensione alle reti di distribuzione, forniamo comunicazioni sicure, efficienti e pronte per il futuro per ogni applicazione.

Guida all'ingegneria energetica — Edizione 8.0

Esplora informazioni pratiche per la pianificazione, l'implementazione e il controllo del sistema nella generazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Un riferimento affidabile per ingegneri, tecnici, pianificatori e insegnanti nella pratica professionale e nella formazione continua.

Un'immagine promozionale per una guida all'ingegneria energetica con un circuito stampato e componenti elettrici.

Domande frequenti

Scopra le possibilità