Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché il monitoraggio delle condizioni di Powerline — PowerLink CM?

PowerLink CM è una soluzione di monitoraggio attivo delle condizioni per linee di trasmissione AC o DC ad alta tensione. Localizza i guasti di linea e traccia continuamente le condizioni della linea, indipendentemente dal fatto che le linee siano alimentate o meno.

I metodi tradizionali hanno problemi con linee collegate a terra o non alimentate e richiedono il rilevamento dei guasti in tempo reale. PowerLink CM monitora attivamente tutti i tipi di linee elettriche, fornendo una localizzazione precisa dei guasti anche dopo un evento in modo da poter reagire efficacemente a modifiche o problemi operativi.

Localizza i guasti di linea con alta precisione, fino a 100 metri più lo 0,1% della lunghezza della linea. Rileva le modifiche lente e a lungo termine delle condizioni della linea per riconoscere precocemente il deterioramento per una manutenzione proattiva e aumentare la disponibilità della linea. Monitora le linee alimentate, non alimentate o con messa a terra per fornire una sorveglianza completa della rete.

Vantaggi chiave

Dati precisi sui guasti

Individua con precisione i guasti di linea (aperti o corti) su qualsiasi linea elettrica, incluso il ritorno di fase, di terra o metallico. Ottenga i dati sulla localizzazione dei guasti al momento dell'evento o li attivi in seguito per un'analisi dettagliata.

Monitoraggio continuo delle condizioni della linea

Monitora attivamente le linee di trasmissione ad alta tensione, comprese le linee HVAC o HVDC, alimentate, non alimentate o con messa a terra. Tieni traccia delle variazioni delle caratteristiche di impedenza della linea nel tempo e nella distanza per rilevare cambiamenti lenti e a lungo termine.

Rilevamento di diversi tipi di guasto

Rileva guasti a terra e cortocircuiti con alta precisione. Utilizza l'analisi dello spettro integrata e una gestione efficiente delle frequenze per identificare eventi sporadici e deterioramento della linea.