Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Sicurezza informatica certificata per unità SINAMICS

Man mano che IT e OT convergono, le minacce informatiche si evolvono. Le unità di nuova generazione SINAMICS forniscono funzioni di sicurezza integrate per le moderne architetture di rete. Proteggi i suoi asset industriali con una sicurezza resiliente e a prova di futuro integrata direttamente nell'unità SINAMICS.

Un approccio strutturato alla Cybersecurity

Un processo continuo di gestione del rischio è la base per una macchina o un impianto sicuri. Questo processo ha una struttura chiara:

  • Identificare e analizzare i rischi potenziali
  • Definire e attuare misure di mitigazione appropriate
  • Verificare l'efficacia di queste misure attraverso un audit di sicurezza

Una componente chiave di queste misure è il concetto di difesa approfondita. Questo approccio alla sicurezza a più livelli combina diversi livelli di protezione coordinati per fornire una protezione completa contro gli attacchi informatici. Per supportare le architetture sicure delle macchine e degli impianti attuali e di prossima generazione, le unità SINAMICS includono funzioni di sicurezza integrate certificato fino al Security Level Capability 2 (SL‑C 2), in conformità alla norma IEC 62443‑4‑2.

Vantaggi chiave

Gestione degli utenti e controllo degli accessi

Con il sistema integrato di gestione degli utenti e controllo degli accessi (UMAC), può proteggere in modo affidabile le sue unità dagli accessi non autorizzati definendo chi è autorizzato a eseguire quali azioni.

Sicuro per impostazione predefinita

Solo le funzioni essenziali sono attivate e già configurate con impostazioni predefinite sicure. Se necessario, può modificare o rafforzare ulteriormente queste impostazioni utilizzando il Security Assistant per migliorare ulteriormente la sicurezza.

Controllo di integrità e autenticità

Questo protegge dal caricamento di firmware e dati non affidabili o manipolati nell'unità.

Panoramica delle funzioni di sicurezza integrate

La nuova generazione di unità SINAMICS offre una serie completa di funzioni di sicurezza integrate progettate per proteggere dispositivi, dati e comunicazioni durante l'intero ciclo di vita dell'unità.

Un chip di sicurezza integrato memorizza le chiavi private direttamente nell'unità SINAMICS

Chip di sicurezza integrato

I dati molto sensibili dell'unità sono protetti utilizzando un chip di sicurezza integrato.

Il backup e il ripristino consentono il ripristino rapido dei dati dell'unità SINAMICS

Backup e ripristino

Consente il ripristino rapido della configurazione dell'unità in caso di assistenza o dopo un attacco. I dati sensibili dell'unità possono essere archiviati crittografati nel backup.

Inoltra gli eventi di sicurezza tramite il supporto del protocollo Syslog integrato

Registro degli eventi di sicurezza

Gli eventi di sicurezza possono essere archiviati localmente sull'unità e/o inviati a un server syslog per l'analisi dei possibili attacchi.

Un'icona con lente d'ingrandimento blu scuro che circonda uno scudo a scacchi color verde acqua brillante e nero.

Gestione delle vulnerabilità

Fornisce trasparenza sulle lacune di sicurezza: riceve notifiche attive sulle vulnerabilità critiche e può adottare contromisure immediate.

Comunicazione protetta tra dispositivi

Comunicazione robusta e protetta

Assicura una comunicazione verticale sicura, ad esempio tra TIA Portal o Web Client e l'unità, la comunicazione IIoT tramite OPC UA e la trasmissione di eventi di sicurezza tramite Syslog.

Il nostro processo di sviluppo e le nostre funzionalità di sicurezza sono certificati

Sicurezza certificata

I nostri prodotti sono sviluppati secondo un processo di sviluppo sicuro certificato in modo indipendente dal TÜV SÜD sulla base della norma IEC 62443‑4‑1. Le funzionalità di sicurezza integrate sono certificate da UL Solutions secondo IEC 62443‑4‑2 SL‑C 2.

Famiglia di prodotti di convertitori di frequenza variabile SINAMICS

Azionamenti SINAMICS per tutte le classi di potenza e prestazioni

Scopra il portafoglio completo SINAMICS e trovi l'unità giusta per le sue applicazioni di nuova generazione.

Esempio di applicazione

SINAMICS Cybersecurity integrata nella pratica

La nuova generazione di convertitori di frequenza SINAMICS offre funzioni di sicurezza complete. Questa pagina fornisce informazioni dettagliate sulle funzionalità di sicurezza informatica disponibili e su come configurarle e utilizzarle in modo ottimale per le sue unità.

Impara attraverso un esempio pratico:

  • Implementazione sicura dell'UMAC nel TIA Portal
  • Accesso protetto al server web per le unità SINAMICS
  • Inclusa una pratica guida alla configurazione
SINAMICS Security Integrated offre funzionalità di sicurezza e dati incentrate sull'utente.

Domande frequenti e guide pratiche