SINAMICS G200Nuovo membro della famiglia SINAMICS di nuova generazione, 3AC 400V/230V, 0,55-11kW, con Profinet, funzione di sicurezza integrata, design compatto e facile da usare.
SINAMICS G210SINAMICS G210 è un azionamento versatile per requisiti di movimento continuo, che combina apertura del motore, hardware e software modulari, consentendo concetti di macchina scalabili.
SINAMICS G210CSINAMICS G210C è un azionamento industriale compatto che combina elevate prestazioni di sovraccarico, sicurezza integrata e progettazione semplice per il movimento continuo.
SINAMICS G120Il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120 Le consente di assemblare la soluzione ideale per la sua applicazione, con un ampio intervallo di potenza da 0,55 a 250 kW.
SINAMICS G120CIl SINAMICS G120C combina un design estremamente compatto con una funzione di sicurezza integrata e un'ampia gamma di funzioni per diverse applicazioni fino a 132 kW.
SINAMICS V20Il compatto SINAMICS V20 è il convertitore di frequenza per semplici sequenze di movimento, che offre tempi di messa in servizio brevi, facilità d'uso e funzioni di risparmio energetico.
SINAMICS G130/G150Convertitori collaudati, robusti e flessibili per potenze nominali medie e alte, che offrono una perfetta integrazione con il TIA Portal per ambienti digitali moderni.