Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SINAMICS G200?

Parte della nuova generazione del portafoglio SINAMICS, SINAMICS G200 ridefinisce la facilità d'uso, il valore e l'affidabilità per applicazioni industriali standard come pompe, ventilatori e trasportatori. Semplifica i flussi di lavoro, consente una messa in servizio intuitiva tramite TIA Portal e server web e massimizza lo spazio nell'armadio. Il supporto del motore IE4/IE5 e i componenti integrati riducono il consumo di energia, mentre la sicurezza e le certificazioni globali garantiscono un funzionamento affidabile.

Una mano verde o verde acqua si trova sotto un segno curvo su uno sfondo scuro.

Facile

Semplifichi l'intero flusso di lavoro, dalla selezione iniziale e dalla configurazione semplice al funzionamento quotidiano intuitivo. Raggiunga l'efficienza ingegneristica con un azionamento progettato per un'integrazione semplice e un controllo intuitivo.

SINAMIC G200 USP wise 4

Saggio

Faccia investimenti intelligenti che offrano valore duraturo. Ottimizza le operazioni attraverso l'ottimizzazione energetica in modalità ECO, il design salvaspazio e la perfetta integrazione del sistema, garantendo costi operativi inferiori.

Un segno di spunta si trova all'interno di uno scudo.

Affidabile

Garantire prestazioni sicure e continue in condizioni difficili. Un design robusto, sicurezza e sicurezza informatica integrate e supporto globale proteggono l'integrità operativa, riducono i tempi di inattività e garantiscono un funzionamento affidabile.

Tensione di alimentazione/ intervallo di potenza

3 AC 200... 240 V, - 20%/+10%: 0,55 - 4 kW
3 AC 380... 480 V, - 20%/+10%: 0,55 - 11 kW

Grado di protezione

IP20

Tipi di motori supportati

Motori asincroni (ASM), sincroni a magneti permanenti (PMSM) e sincroni a riluttanza (SRM)

Modalità di controllo

U/f, FCC, ECO, controllo vettoriale (velocità) senza encoder

Comunicazione Protocolli

PROFINET

Funzioni di sicurezza

Integrato: Safe Torque Off (STO), Safe Stop 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, Cat. 4 tramite terminali

Funzionalità presenti

Messa in servizio e funzionamento senza sforzo

La messa in servizio e la diagnostica intuitive riducono la complessità della configurazione e gli sforzi ingegneristici. I pannelli LCD SDI Lite e SDI Pro multilingue assicurano un facile utilizzo, mentre lo Smart Adapter consente la messa in servizio remota tramite Wi‑Fi. Startdrive in TIA Portal, supporto per server web, DCC e il portafoglio SINAMICS di nuova generazione offrono un funzionamento coerente ed efficiente dell'unità.

Diagnostica di messa in servizio semplificata SINAMICS G200 per pagina web

Integrazione perfetta: una rete per l'intero impianto

SINAMICS G200 supporta PROFINET ed EtherNet/IP per comunicazioni affidabili in tempo reale. L'integrazione con PLC e HMI SIMATIC crea un'architettura unificata che elimina la conversione del protocollo, semplifica la diagnostica e riduce gli sforzi di progettazione. Un concetto di rete singola semplifica la progettazione, velocizza la messa in servizio, migliora la trasparenza, riduce i costi di manutenzione e supporta una produzione scalabile.

SINAMICS G200 Perfetta integrazione per la pagina web

Risparmio energetico — Operazioni a basso consumo

SINAMICS G200 supporta motori IE4/IE5 ad altissima efficienza, inclusi i tipi ASM, PMSM e SRM, che consentono un consumo energetico inferiore. La modalità ECO regola automaticamente la tensione e il flusso in base alle condizioni di carico in tempo reale, riducendo le perdite di energia durante il funzionamento parziale e inattivo e mantenendo prestazioni affidabili.

SINAMICS G200 Energy Saving per pagina web

Design compatto e ottimizzazione dello spazio

SINAMICS G200 presenta un design ottimizzato per lo spazio con una larghezza minima di 50 mm e un montaggio fianco a fianco con una distanza di soli 3 mm per il massimo utilizzo dell'armadio. Il filtro EMC integrato e il chopper frenante riducono i componenti esterni, semplificando il cablaggio e l'assemblaggio. Il design compatto riduce i costi totali di proprietà, velocizza la messa in servizio e mantiene elevate le prestazioni della macchina.

SINAMICS G200 Compact Design e risparmio di risorse per la pagina web

Robusto, sicuro e protetto

SINAMICS G200 garantisce un funzionamento affidabile in ambienti difficili. Il rivestimento 3C2 protegge i PCB da polvere, umidità e corrosione, mentre C3 EMC migliora la resistenza alle interferenze. Un condotto d'aria indipendente previene il surriscaldamento e prolunga la durata. STO, SS1-t, UMAC e la sicurezza informatica integrati proteggono il personale, le apparecchiature e i dati per un funzionamento sicuro e stabile con tempi di inattività minimi.

SINAMICS G200 Safety Security per pagina web

Scopri come gli altri usano SINAMICS G200

Select...

SINAMICS G200 nei beni di consumo confezionati

SINAMICS G200 è adatto al settore dei beni di consumo confezionati (CPG) grazie alla sua elevata affidabilità, alla comunicazione PROFINET, alla facile messa in servizio e alla perfetta integrazione TIA. Aziona in modo efficiente trasportatori, ventilatori, pompe e miscelatori utilizzati nella lavorazione e nel confezionamento. Il design standardizzato, la sicurezza integrata, il funzionamento a basso consumo energetico con supporto per motori IE4/IE5 e la connettività dei server web semplificano l'implementazione e affrontano varie applicazioni nel settore dei beni di consumo di consumo in rapida evoluzione.

Grafica in stile di fabbrica: bottiglie «SODA» e «LATTE», barra avvolta con testo che inizia con «CIOCCOLATO FONDENTE», su blu scuro.

Domande frequenti

Risorse aggiuntive e prodotti correlati

Cataloghi e opuscoli

Catalogo D 36.4 | Convertitori per azionamenti ad asse singolo

Catalogo online | SIEPortal

Brochure | SINAMICS G200

Brochure | Promuovere applicazioni di nuova generazione