Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SINAMICS G210?

Il SINAMICS G210 rappresenta la nuova generazione nella tecnologia di azionamento. Essendo un tuttofare versatile per diverse esigenze di movimento continuo, copre un'ampia gamma di settori e applicazioni, dallo spostamento e posizionamento alle attività di elaborazione e alla compressione. Combina una perfetta integrazione, funzionalità di sicurezza e protezione integrate con un'elevata flessibilità, consentendo agli OEM di gestire diverse applicazioni con un unico prodotto scalabile.

Immagine chiave SINAMICS G210
SINAMICS G210 - Versatile - Icona

Versatile

Copre più applicazioni di movimento continuo con una sola serie di azionamenti. L'apertura del motore, le opzioni modulari e la comunicazione flessibile consentono al SINAMICS G210 di adattarsi a diversi requisiti riducendo la complessità del sistema.

SINAMICS G210 - Senza soluzione di continuità - Icona

Senza soluzione di continuità

L'integrazione end-to-end nell'ambiente di automazione Siemens garantisce flussi di lavoro coerenti dalla selezione all'operazione. Gli strumenti e la connettività integrati riducono gli sforzi di progettazione, velocizzano la messa in servizio e semplificano la manutenzione.

SINAMICS G210 - Resilient - Icona

Resiliente

Le funzioni integrate di sicurezza e cybersecurity proteggono macchine, dati e processi durante tutto il loro ciclo di vita. Gli standard certificati e le caratteristiche di disponibilità garantiscono un funzionamento affidabile in ambienti industriali impegnativi.

Behind the Drive - SINAMICS G210

Una grande tecnologia inizia con persone fantastiche. Segua l'iniziativa per incontrare le persone che alimentano SINAMICS G210 e scopri le idee, le competenze e la tecnologia alla base del nostro versatile tuttofare, costruito per aiutare i costruttori di macchine a dare forma alla prossima generazione di macchine.

Intervallo di tensione/gamma di potenza

3AC 380-500 V: da 1,1 a 75 kW

Grado di protezione

Tipo aperto IP20/UL

Controllo motorio

U/f, controllo della corrente di flusso (FCC), controllo vettoriale (velocità) con encoder, controllo vettoriale (coppia) con encoder, controllo della coppia con encoder
per ASM, SRM, PEM

Comunicazione

CM-PN: PROFINET (ridondanza RT, MRP e S2), Modbus TCP/LP, Ethernet/LP

CM-DP: PROFIBUS DP

CM-RS485: Modbus RTU

Connettività OPC UA

Funzioni di sicurezza

Integrato: Safe Torque Off (STO), Safe Stop 1 (SS1-t) fino a SIL 3/Ple/Categoria 4 tramite terminali o PROFIsafe

Licenza estesa SINAMICS Safety Integrated: SLS, SDI, SSM, SS1 (senza encoder)

Ingegneria e accesso

Integrazione con TIA Portal/SINAMICS Startdrive, server web integrato, SIMATIC PCS 7/SIMATIC PDM con pacchetto FDI Basic, accesso Wi‑Fi tramite Smart Adapter

Funzionalità presenti

Adattarsi ai diversi requisiti applicativi

Adatta in modo flessibile l'azionamento a macchine e requisiti diversi. Con opzioni hardware e software scalabili, apertura del motore e conformità agli standard globali, il SINAMICS G210 supporta un'ampia gamma di applicazioni consentendo al contempo soluzioni standardizzate su macchine e mercati.

Moduli opzionali SINAMICS G210 e licenze software

Protegga le operazioni con sicurezza e protezione

Garantire un funzionamento sicuro e protetto della macchina con meccanismi di protezione integrati. Il SINAMICS G210 combina funzioni di sicurezza certificate fino a SIL 3/PL e/Cat. 4 e sicurezza informatica con la certificazione SL-C 2 secondo IEC 62443-4-2, contribuendo a proteggere macchine, dati e processi durante l'intero ciclo di vita.

Unità SINAMICS con sovrapposizioni digitali che illustrano le funzioni di sicurezza integrate e la protezione della sicurezza informatica

Abilita il controllo motorio ad alte prestazioni

Ottenere un'elevata efficienza e un controllo preciso su diversi tipi di motore. Il SINAMICS G210 supporta motori a induzione, PMSM e sincroni a riluttanza, comprese le classi IE4 e IE5 ad alta efficienza, garantendo prestazioni ottimali tramite funzioni software per un'ampia gamma di applicazioni.

Azionamento SINAMICS che illustra il controllo motorio avanzato per un'elevata efficienza su diversi tipi di motore

Semplifica la progettazione e il funzionamento

Riduca gli sforzi di progettazione e semplifichi il funzionamento con strumenti integrati, integrazione di sistema intuitiva e accesso intuitivo. SINAMICS G210 è dotato dell'integrazione nativa del TIA Portal tramite Startdrive e di un server web integrato, che consentono una messa in servizio rapida, una facile parametrizzazione e una diagnostica efficiente.

SINAMICS G210 Digital Twin ibrido con linee

Scopri come gli altri usano SINAMICS G210

Select...

SINAMICS G210 nel settore delle macchine generiche

Standardizza diversi concetti di macchine con un'unica piattaforma di azionamento flessibile. Dai trasportatori e compressori ai miscelatori e alle centrifughe, il SINAMICS G210 consente di progettare macchine scalabili e ad alte prestazioni. L'ingegneria integrata, gli strumenti digitali e la perfetta integrazione dei sistemi aiutano a ridurre la complessità e ad adattare le macchine ai mutevoli requisiti.

Una griglia di cubi sfumati di blu disposti in uno spazio tridimensionale stilizzato.

Domande frequenti

Risorse aggiuntive

Cataloghi e opuscoli

Catalogo D 36.3 | Convertitori per azionamenti ad asse singolo

Catalogo online | SIEPortal

Brochure | SINAMICS G210

Brochure | Promuovere applicazioni di nuova generazione