Il SINAMICS G210C rappresenta la nuova generazione nella tecnologia di azionamento. Il SINAMICS G210C riunisce design compatto, prestazioni elevate e sicurezza avanzata in un'unica soluzione delle dimensioni giuste. Progettato per gli OEM che necessitano di più di un azionamento standard, offre capacità di sovraccarico mirata, sicurezza integrata e progettazione semplice per le moderne applicazioni di movimento continuo.
Perché SINAMICS G210C?

Compatto
Il SINAMICS G210C garantisce maggiori capacità in meno spazio. Il suo design di dimensioni adeguate riduce i requisiti dell'armadio, gli sforzi ingegneristici e i costi, rendendolo la scelta ideale per macchine compatte.

Performante
Il SINAMICS G210C offre una coppia elevata quando è più importante. Con una capacità di sovraccarico a breve termine fino al 200%, gestisce avviamenti e picchi di carico impegnativi evitando inutili sovradimensionamenti dell'unità.

Sicuro
Integri la sicurezza avanzata senza la complessità completa della piattaforma. PROFIsafe e le funzioni di sicurezza estese aiutano a soddisfare i requisiti di sicurezza moderni mantenendo la progettazione e il funzionamento semplici.
Dettagli chiave
Intervallo di tensione/potenza | 3AC 200-240 V: 0,37-4 kW | 3AC 380-480 V: 0,55-7,5 kW |
Protezione | Tipo aperto IP20/UL |
Prestazioni | Capacità di sovraccarico fino al 200% per avviamenti e picchi di carico impegnativi. |
Sicurezza | STO, SS1-t, PROFIsafe e Safety Integrated Extended |
Comunicazione | PROFINET, PROFIsafe, ProfiEnergy |
Ingegneria | Integrazione con TIA Portal, server web integrato e accesso wireless |
Funzionalità presentate
Più funzionalità in meno spazio
SINAMICS G210C presenta un design ultracompatto con dimensioni del telaio a partire da 50 × 171 × 170 mm e montaggio fianco a fianco con una distanza di soli 3 mm per il massimo utilizzo dell'armadio. I filtri EMC integrati e gli elicotteri frenanti riducono i componenti, il cablaggio e il lavoro di assemblaggio. Nonostante il suo ingombro compatto, il G210C offre una capacità di sovraccarico fino al 200% per avviamenti e picchi di carico impegnativi.
Sicurezza avanzata senza complessità
SINAMICS G210C combina sicurezza avanzata, design robusto e sicurezza informatica in un ingombro ridotto. Il rivestimento 3C2, la conformità C2 EMC e un condotto d'aria indipendente supportano un funzionamento affidabile in ambienti difficili. Le funzioni integrate di sicurezza includono STO e SS1-t fino a SIL 3/PLe/Cat 4, con funzioni di sicurezza opzionali senza encoder. UMAC e IEC 62443-4-2 Security Level 2 proteggono utenti, macchine e dati.
Potenza della giusta dimensione per requisiti esigenti
SINAMICS G210C supporta motori IE4/IE5 ad alta efficienza (ASM, PMSM, SRM) per ridurre al minimo le perdite e massimizzare la produzione. Il raffreddamento indipendente dei condotti d'aria mantiene l'efficienza termica, mentre la capacità di sovraccarico fino al 200% /3 s e al 150% /57 s gestisce picchi di carico impegnativi. Le funzioni Safety Integrated completano le sue elevate prestazioni, aiutando gli OEM a raggiungere ambiziosi obiettivi di produttività in modo sicuro e affidabile.
Messa in servizio e funzionamento intuitivi
La messa in servizio e la diagnostica intuitive riducono gli sforzi di progettazione e la complessità della configurazione. I pannelli LCD SDI Lite e SDI Pro da 5,5" multilingue semplificano il funzionamento, mentre lo Smart Adapter consente la messa in servizio wireless. Startdrive in TIA Portal, supporto per server web, DCC e perfetta integrazione nel portafoglio SINAMICS garantiscono un funzionamento efficiente dell'azionamento e una rapida implementazione in macchine compatte.
Implementazione flessibile
SINAMICS G210C supporta PROFINET per comunicazioni affidabili in tempo reale. La perfetta integrazione con i PLC e gli HMI SIMATIC crea un'architettura unificata che elimina la conversione del protocollo, semplifica la diagnostica e riduce gli sforzi di progettazione. Un concetto di rete singola semplifica la progettazione, velocizza la messa in servizio, migliora la trasparenza e consente un'integrazione efficiente nei sistemi di produzione esistenti.
Scopri come gli altri usano SINAMICS G210C
SINAMICS G210C nei beni di consumo confezionati
Mantenere un'elevata produttività e un funzionamento affidabile in ambienti di lavorazione e confezionamento impegnativi. SINAMICS G210C alimenta trasportatori, miscelatori, pompe e ventilatori con una forte capacità di sovraccarico, sicurezza integrata e perfetta integrazione con il TIA Portal. Il suo design compatto, il supporto per motori ad alta efficienza e la semplice progettazione aiutano gli OEM a migliorare le prestazioni delle macchine mantenendo la complessità sotto controllo.