Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

SINAMICS Drive Software

Pronto a sfruttare la potenza delle transizioni di guida senza interruzioni e a ottimizzare l'efficienza operativa? Vuole regolare facilmente le funzioni di azionamento per soddisfare i requisiti del settore in continua evoluzione?

Scopra come il software SINAMICS Drive può trasformarlo in realtà.

Perché SINAMICS Drive Software?

SINAMICS Drive Software è il suo pacchetto software completo per sfruttare al massimo le sue unità. Offre funzionalità complete, può essere facilmente ampliato in base alle sue esigenze e applicazioni e le consente di ottimizzare l'efficienza delle sue unità. Le funzioni integrate di sicurezza e protezione offrono protezione per le sue apparecchiature e il personale operativo. Scarichi il nostro catalogo per approfondire il software SINAMICS Drive o richieda direttamente una prova gratuita per provare personalmente i vantaggi.

SINAMICS Drive Software: le funzioni giuste per ogni applicazione

Vantaggi chiave

Un'illustrazione che mostra le funzionalità del software SINAMICS Drive rappresentate da icone.

Usufruisca di funzionalità complete

Il software ha tutto ciò di cui ha bisogno: controllo motorio preciso e dinamico, protezione da sovraccarico per il convertitore di frequenza, attività di posizionamento, funzioni logiche e tecnologiche, sicurezza integrata e funzioni specifiche del settore.

Un'illustrazione che mostra una mano che seleziona nuove funzionalità su un touch screen.

Si espanda facilmente

Le opzioni aggiuntive del SINAMICS Drive Software consentono funzioni speciali a valore aggiunto o di espansione. Ad esempio, l'opzione SINAMICS Safety Integrated Extended offre funzioni di sicurezza aggiuntive rispetto alla versione base.

Un'illustrazione che mostra la prova gratuita e l'acquisto di opzioni aggiuntive

Trai vantaggio dall'elevata flessibilità

Le opzioni aggiuntive del software SINAMICS Drive possono essere facilmente ordinate insieme al convertitore di frequenza SINAMICS o aggiunte successivamente man mano che i requisiti dell'applicazione si evolvono. Prima dell'acquisto è disponibile anche una licenza di prova gratuita.

Funzionalità presentate

Esperienza utente

Guida per l'utente efficiente e intuitiva durante l'intero ciclo di vita, dalla selezione alla messa in servizio e al funzionamento fino alla diagnostica. Strumenti di progettazione chiari con procedure guidate di messa in servizio integrate e una struttura dei parametri coerente facilitano una messa in servizio rapida e affidabile. Funzioni diagnostiche complete tramite strumenti software e pannello di supporto per una risoluzione rapida e mirata dei problemi durante i casi di assistenza

Icona User Experience in formato 16:9

Sicurezza e protezione integrate

Le funzioni di sicurezza integrate non richiedono hardware aggiuntivo e il software consente la convalida delle impostazioni di sicurezza e dei concetti di sicurezza personalizzati tramite PROFIsafe. Le funzioni di sicurezza aiutano a proteggere le sue macchine dalle minacce informatiche.

Icona Security Integrated Functions in formato 16:9

Uso energetico ottimizzato

Il controllo intelligente dell'energia è essenziale per la produttività degli impianti. Gli azionamenti SINAMICS offrono funzionalità integrate, come l'adattamento dinamico del carico e la modalità ECO, per supportare un uso energetico ottimizzato in tutti i suoi macchinari.

Icona dell'efficienza energetica in formato 16:9

Controllo motorio

I convertitori SINAMICS utilizzano il controllo ad anello chiuso per ottimizzare il movimento del motore e i carichi condotti, utilizzando il controllo V/f per applicazioni con esigenze di precisione e prestazioni dinamiche moderate.

Icona Motor Control Functions in formato 16:9

Tecnologia e funzioni verticali specifiche

Espandi le applicazioni delle sue unità con funzioni tecnologiche, tra cui posizionamento, controllo di processo, programmazione logica e attività ad alte prestazioni. Forniamo anche soluzioni hardware e software flessibili per esigenze specifiche del settore.

Icona Technology Functions in formato 16:9

Connettività

SINAMICS offre ampie opzioni di comunicazione per uno scambio di dati senza interruzioni tra unità e con sistemi di automazione di livello superiore, garantendo una connettività costante.

Icona delle funzioni di connettività in formato 16:9

Domande frequenti

Esplora le risorse

Video sulla Cybersecurity

Video | Cybersecurity con SINAMICS: Introduzione

Video | Cybersecurity con SINAMICS: gestione degli utenti e controllo degli accessi

Video | Cybersecurity con SINAMICS: utente personalizzato

Video | Cybersecurity con SINAMICS: nome utente e password persi

Video sulla connettività

Video | Cosa definisce l'integrazione digitale del fitness in linea oggi?

Video | Perché effettivamente PROFINET?

Video | Perché PROFINET è così popolare?

Video | Esecuzione con PROFINET