Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Soluzioni di azionamento ad alta efficienza energetica con convertitori SINAMICS

Le trasmissioni efficienti sono essenziali per ridurre il consumo e i costi di energia. I convertitori di frequenza SINAMICS offrono funzioni di risparmio energetico che forniscono trasparenza sul consumo energetico, identificano le opportunità di conservazione e ottimizzano l'uso dell'energia per migliorare l'efficienza della produzione.

Ridurre i costi operativi con azionamenti a basso consumo energetico

I sistemi di azionamento elettrico rappresentano il 70% del consumo energetico industriale e offrono un enorme potenziale di risparmio. I convertitori di frequenza SINAMICS offrono funzioni versatili di risparmio energetico in grado di ridurre il consumo energetico operativo fino al 60% rispetto ai motori a velocità fissa, a seconda del profilo di carico dell'applicazione. Usi SinaSave per calcolare i risparmi per il suo caso d'uso specifico.

Per garantire parametri di riferimento chiari, lo standard internazionale IEC 61800-9-2 (che incorpora EN 50598) definisce i requisiti di progettazione ecocompatibile incentrati sull'efficienza completa del sistema piuttosto che sui singoli componenti. Ciò consente ai produttori e agli utenti di valutare con precisione le perdite del sistema e confrontare le prestazioni dei prodotti per operazioni efficienti ed economiche.

Dichiarazione di non responsabilità: Tutti i dati si basano su test interni, calcoli e casi di riferimento dei clienti in condizioni operative specifiche. I risultati effettivi possono variare a seconda della singola applicazione, della configurazione del sistema e dei fattori ambientali.

Ottimizza i costi e aumenta l'efficienza della produzione

Scopra il suo potenziale di risparmio energetico con la nostra vasta gamma di funzioni SINAMICS.

Efficienza energetica SINAMICS: sistema di azionamento Low Harmonics

Sistema di azionamento Low Harmonics

Un sistema di azionamento Low Harmonics compensa fino al 100% della potenza reattiva e riduce al minimo le armoniche nella rete, il che migliora la qualità della rete e l'efficienza energetica.

Efficienza energetica SINAMICS: ottimizzazione dell'efficienza del motore

Ottimizzazione dell'efficienza del motore

Ottimizzando l'efficienza del motore e riducendo le perdite di energia fino al 15% (a basse velocità con il funzionamento Vector Control), è possibile ridurre il consumo di energia, con conseguente riduzione dei costi operativi.

Efficienza energetica SINAMICS: recupero energetico

Recupero energetico

Recupera e riutilizza l'energia in frenata. Reimmette l'energia in eccesso nella rete utilizzando un circuito rigenerativo o indirizzandola verso altri sistemi di azionamento collegati tramite l'accoppiamento DC link.

Efficienza energetica SINAMICS: gestione dell'energia di pompe e ventilatori

Gestione dell'energia di pompe e ventilatori

Un efficiente sistema di gestione della pompa o della ventola può consentire un risparmio energetico fino al 50% (utilizzando un sistema a cascata rispetto a un normale acceleratore) durante il funzionamento migliorando al contempo le prestazioni e l'affidabilità.

Efficienza energetica SINAMICS: gestione dell'efficienza energetica

Gestione dell'energia del sistema

Una gestione efficiente dell'energia a livello di sistema si riferisce a consumi e risparmi di energia completamente trasparenti nella fase operativa dei sistemi di azionamento.

Efficienza energetica SINAMICS: progettazione di azionamenti distribuiti

Progettazione di unità distribuite

Il concetto di azionamento decentralizzato consente un controllo individuale efficiente in termini di risorse della trasmissione vicino al processo di applicazione, con conseguente risparmio sui costi del materiale dei cavi fino all'80% (rispetto alla configurazione centralizzata dell'azionamento dell'armadio).

Famiglia di prodotti di convertitori di frequenza variabile SINAMICS

Azionamenti SINAMICS per tutte le classi di potenza e prestazioni

Scopra il portafoglio completo SINAMICS e trovi l'unità giusta per le sue applicazioni di nuova generazione.

Strumento per l'efficienza energetica SinaSave

Calcola rapidamente e facilmente i potenziali risparmi energetici

SinaSave è uno strumento Web intuitivo e facile da usare progettato per rispondere alle sue domande chiave prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Vale la pena usare sistemi più efficienti? Cosa offrono le classi di efficienza energetica rispetto ai modelli standard? Quando verrà ripagato il mio investimento? Sperimenta la potenza di SinaSave testandolo oggi stesso con la sua applicazione specifica.

Visualizza risorse aggiuntive