Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Simcenter

Tecnologie

Combina varie tecnologie di simulazione all'avanguardia in un'unica piattaforma.

Distribuisci modelli di simulazione del sistema in vari ambienti

Sfrutta le migliori tecnologie di simulazione della categoria con Simcenter. La piattaforma ha diverse funzionalità numeriche, tra cui un risolutore riconosciuto, funzionalità di analisi approfondita delle prestazioni e potenti funzionalità di partizionamento discreto ed elaborazione parallela. Inoltre, Simcenter consente di coprire tutte le fasi model-in-the-loop (MiL), software-in-the-loop (SiL) e hardware-in-the-loop (HiL), grazie alla disponibilità di librerie compatibili in tempo reale e ad essere semplificato da numerosi strumenti di semplificazione dei modelli. I modelli Simcenter possono essere esportati verso un minimo di una dozzina di obiettivi in tempo reale.

La perfetta integrazione 1D/3D è garantita da funzionalità di importazione di analisi agli elementi finiti (FEA) /metodo degli elementi finiti (FEM) e progettazione assistita da computer (CAD) di facile utilizzo e da molte interfacce dedicate con strumenti di fluidodinamica computazionale (CFD) o simulazione multi-body (MBS). Simcenter supporta tutte le modalità di accoppiamento dello standard Functional Mock-up Interface (FMI). La sua interfaccia di co-simulazione generica consente un abbinamento personalizzato con codici interni o legacy. E in definitiva, il supporto del linguaggio Modelica offre il vantaggio chiave di combinare il meglio degli approcci di modellazione causale e acausale all'interno di un'unica piattaforma.

Fornitura per CAE Value AB

Eric Wendeberg e Kim Bladh, consulenti tecnici senior presso CAE Value AB, spiegano come utilizzano Simcenter Amesim e Simcenter HEEDS per eseguire il bilanciamento multiattributo dei veicoli ibridi.

Funzionalità tecnologiche