Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Simcenter S-Frame Steel?

Simcenter S-Frame Steel aiuta gli ingegneri strutturali a progettare strutture in acciaio sicure e conformi ai codici più velocemente e con maggiore sicurezza. Completamente integrato con l'analisi strutturale, combina la progettazione automatizzata di aste in acciaio e composito, la costruzione graduale e il controllo trasparente dei codici per ridurre le rilavorazioni, ottimizzare l'uso dei materiali e accelerare la consegna del progetto dall'idea alla costruzione.

Analisi strutturale integrata e progettazione dell'acciaio

Simcenter S-Frame Steel collega perfettamente i risultati dell'analisi strutturale con la progettazione in acciaio e composito in un unico modello, eliminando i trasferimenti manuali e riducendo gli errori nei flussi di lavoro gravitazionali, sismici, dinamici e con carichi mobili.

Risultati trasparenti basati su codice

Ottieni risultati chiari dei controlli del codice in report PDF pronti per l'invio con casi di carico determinanti, rapporti di utilizzo, equazioni e riferimenti alle clausole. Comprendere e giustificare rapidamente le decisioni di progettazione ingegneristica.

Ottimizzazione e iterazione più rapide

Simcenter S-Frame Steel supporta strumenti automatici di dimensionamento, sostituzione e filtro delle aste per consentire agli ingegneri di identificare rapidamente i membri critici, testare alternative e ottimizzare peso, costi e costruibilità.

Funzionalità presentate

Design in acciaio basato su codici

Progetta e verifica a codice le aste in acciaio per verificarne la resistenza e la funzionalità utilizzando codici di progettazione regionali, con il pieno controllo sulle lunghezze efficaci, sui controventi della flangia, sulle condizioni di torsione, sui tipi di acciaio e sui presupposti di connessione.

Ampio capannone industriale interno con bobine e tubi in acciaio, che mostra gli impianti di produzione e stoccaggio.

Progettazione automatica e ottimizzazione

Dimensiona e ottimizza automaticamente le aste in acciaio utilizzando molteplici criteri e vincoli di ottimizzazione. Gli ingegneri possono anche sovrascrivere le dimensioni delle sezioni per tutti i membri o sottoinsiemi selezionati e vedere immediatamente lo stato aggiornato del controllo del codice per guidare la riprogettazione iterativa.

Simcenter S-Frame Steel: modello strutturale 3D dettagliato della struttura in acciaio di un edificio a più piani, che mostra progettazione e analisi.

Flussi di lavoro per la progettazione di travi composite

Simcenter S-Frame Steel supporta la progettazione di travi composite come parte del flusso di lavoro in acciaio, comprese le assegnazioni e i calcoli automatici utilizzati nella progettazione di materiali compositi. I risultati includono dettagli di progettazione compositi che possono essere inseriti nei report per documentare il comportamento composito e le decisioni di progettazione.

Alto grattacielo moderno in costruzione con gru e impalcature, che mostra lo sviluppo urbano e il progresso architettonico.

Supporto alla costruzione graduale

Valuta la resistenza, la stabilità e la conformità al codice in ogni fase di costruzione modellando le condizioni di precarico e gli stati temporanei. Confronta più fasi all'interno di un'unica interfaccia.

Rendering Simcenter S-Frame Steel: modello strutturale wireframe di un grattacielo, che mostra un complesso design in acciaio.

Rapporti tecnici trasparenti e dettagliati

Genera report di progettazione dettagliati e trasparenti che includano i riferimenti alle clausole e le equazioni pertinenti utilizzate per i controlli del codice. La rendicontazione può essere personalizzata per mostrare il livello di dettaglio necessario per la revisione interna, le approvazioni e la documentazione.

Interno di un grande edificio industriale con gru a ponte rosse e intricata struttura con travi in acciaio.

Scopri come gli altri utilizzano Simcenter S-Frame Steel

Select...

Simcenter S-Frame Steel nelle società di consulenza e progettazione ingegneristica

I consulenti tecnici utilizzano l'acciaio Simcenter S-Frame come strumento di progettazione in acciaio di base all'interno di flussi di lavoro multiprogetto per progettare, dimensionare e ottimizzare le aste strutturali in acciaio. Simcenter S-Frame Steel include funzionalità di analisi integrate in un unico strumento, offrendo iterazioni di analisi e progettazione più rapide.

Ingegneri edili con elmetti e giubbotti di sicurezza che esaminano i piani su un laptop in un cantiere edile.

Domande frequenti