Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Simcenter S-Frame Concrete?

Simcenter S-Frame Concrete semplifica la progettazione del cemento armato fornendo risultati immediati e conformi al codice in un ambiente intuitivo.

Gli ingegneri civili possono progettare, controllare e ottimizzare rapidamente travi, colonne, pareti mantenendo la piena trasparenza dei calcoli. Controlli automatici, perfetta integrazione con strumenti di analisi e report di progettazione completi aiutano a ridurre gli errori, risparmiare tempo e aumentare la fiducia in ogni progetto concreto.

Un diagramma di ingegneria strutturale che mostra un layout di travi e colonne con misure dettagliate, armature e specifiche dei materiali.

Feedback sulla conformità al codice in tempo reale

Produca risultati immediati di controllo del codice e report dettagliati basati su clausole per assi, taglio, flessione, torsione e manutenibilità. Questo strumento consente agli ingegneri di convalidare i progetti mentre funzionano e identificare rapidamente i casi di carico determinanti.

Sezioni in calcestruzzo di progettazione di massa per grattacieli

Progetta in batch migliaia di sezioni in calcestruzzo o importa direttamente i risultati della forza del suo edificio dai più diffusi strumenti di analisi (ad esempio ETABS®). Usi il Multistory Designer (MSD) per progettare in serie le sue travi, colonne e pareti in calcestruzzo.

Trasparenza e rendicontazione complete

Utilizza report di progettazione completi e generati automaticamente per esporre risultati intermedi, ipotesi, avvertenze ed errori. Ciò consente agli ingegneri di giustificare con sicurezza le decisioni ai revisori, ai clienti e alle autorità.

Funzionalità presentate

Progettazione di aste in cemento armato

Usa Simcenter S-Frame Concrete per progettare e dettagliare travi, colonne e pareti in cemento armato. Ciò include travi rettangolari, circolari, a T, L e bande solette, secondo i codici di progettazione regionali, all'interno di un ambiente di modellazione unificato.

Un garage sotterraneo spazioso e vuoto con pareti e soffitto in cemento, posti auto contrassegnati e tubi di servizio a vista.

Progettazione iterativa automatizzata

Inizia dalle dimensioni e dall'armatura stimate, quindi lascia che Simcenter S‑Frame Concrete dimensioni e configuri automaticamente le sezioni tramite controlli iterativi per raggiungere una soluzione valida e ottimizzata.

Un'inquadratura dal basso di un moderno grattacielo di vetro che riflette il cielo blu e le nuvole, creando una vista architettonica dinamica.

Strumenti completi per i dettagli del rinforzo

Definisce le dimensioni delle barre, la spaziatura, i livelli, i legami, le staffe, i ganci, le giunzioni e le zone di armatura concentrate con il pieno controllo utilizzando Simcenter S-Frame Concrete. Ciò garantisce layout di armatura costruibili e controllati da codice.

Un diagramma di ingegneria strutturale che mostra un layout di travi e colonne con misure dettagliate, armature e specifiche dei materiali.

Integrazione con strumenti di analisi

Lavora senza problemi con Simcenter S-Frame Concrete o importa carichi e risultati da software di analisi di terze parti (ad esempio ETABS®), consentendo un flusso di lavoro fluido dall'analisi globale alla progettazione dettagliata del calcestruzzo.

Un'interfaccia software che mostra un modello strutturale 3D con risultati di analisi codificati a colori e una legenda per l'utilizzo del codice.

Design a più piani e a fascio continuo

Con Simcenter S-Frame Concrete, può progettare in modo efficiente intere strutture a più piani o travi continue a più campate, tenendo conto della flessione, del taglio, della torsione e della deflessione a breve e lungo termine, con report consolidati per tutti gli elementi.

Un rapporto tecnico che descrive in dettaglio l'analisi strutturale delle colonne degli edifici su più piani, mostrando i parametri e lo stato di progettazione.

Scopri come gli altri utilizzano Simcenter S-Frame Concrete

Select...

Simcenter S-Frame Concrete nelle società di consulenza e progettazione ingegneristica

I consulenti tecnici utilizzano Simcenter S-Frame Concrete come strumento di progettazione in cemento armato di base all'interno di flussi di lavoro multiprogetto per progettare singoli elementi in calcestruzzo o progettare in serie grattacieli in calcestruzzo. Supporta l'applicazione coerente dei codici di progettazione, il controllo trasparente dei codici e la produzione efficiente della documentazione di progettazione per diversi progetti dei clienti.

Ingegneri edili con elmetti e giubbotti di sicurezza che esaminano i piani su un laptop in un cantiere edile.

Domande frequenti