Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Simcenter S-Frame?

Simcenter S-Frame Le consente di modellare, analizzare e progettare qualsiasi struttura indipendentemente dalla sua complessità geometrica, dal tipo di materiale, dalle condizioni di carico, dagli effetti non lineari o requisiti del codice di progettazione.

I suoi generatori di framework automatici creano modelli rapidamente e importano modelli con link di importazione BIM e DXF. Può massimizzare la produttività con strumenti di progettazione integrati in calcestruzzo e acciaio per la progettazione, l'ottimizzazione, la conformità al codice e la generazione di report.

L'ingegnere progetta e analizza attivamente una struttura edilizia complessa utilizzando Simcenter S-Frame, perfezionando le sezioni e i carichi delle aste.

Modellazione rapida

Definisce rapidamente le strutture utilizzando l'automazione della modellazione per generare strutture di framework regolari, travature reticolari standard o personalizzate e replicare tutto o parte del modello con la clonazione. Risparmia tempo di modellazione con l'importazione di modelli (BIM e DXF).

Meshing avanzato

Gli strumenti avanzati di meshing Le consentono di generare risultati di analisi dettagliati nelle sue aree di interesse e di analizzarli ulteriormente convertendo i membri in modelli multi-shell con caricamento di shell equivalente.

Funzionalità di analisi complete

Con l'elenco completo delle funzionalità di analisi e la libreria di tipi FE, è possibile modellare accuratamente qualsiasi componente strutturale e generare report con risultati di analisi dettagliati.

Funzionalità presentate

Elenco completo delle analisi

Simcenter S-Frame è in grado di eseguire una qualsiasi delle seguenti analisi: vibrazioni lineari statiche, sollecitate o non sollecitate o RSA, più ESFP/ELFP (procedura equivalente statica/forza laterale), cronologia, P-Delta, instabilità, costruzione in fasi, analisi del carico mobile, cronologia temporale non lineare statica, quasi statica o non lineare.

Pannelli solari in primo piano con lo skyline della città sullo sfondo.

Libreria completa di tipi FE

È possibile modellare quasi tutte le strutture, come travi reticolari, cavi, travi, membrane, piastre, gusci, molle solide, lineari e non lineari, travi di collegamento con comportamento del materiale di isteresi non lineare e aste di sola tensione/compressione. Genera report con risultati di analisi dettagliati.

Moderni grattacieli in vetro con uno skybridge di collegamento, che riflettono il cielo blu e le luci della città.

Design integrato in acciaio

Progetta e ottimizza le aste in acciaio per la resistenza e la facilità di manutenzione, oppure crea progetti di travi composite con assegnazioni automatiche della larghezza effettiva, calcoli della curvatura, layout dei perni di taglio, diversi layout delle aste e supporto per sporgenze e aperture. Esegua l'analisi gravitazionale e laterale in un unico modello. Esporta i risultati di progettazione in acciaio trasparente per creare report di progettazione in acciaio personalizzati.

Silos industriali per cereali e sistemi di trasporto sotto un cielo blu, che mostrano infrastrutture agricole su larga scala.

Progettazione integrata in calcestruzzo

Usa i risultati dell'analisi strutturale per codificare e progettare travi, colonne, pareti e travi continue in calcestruzzo. Gli utenti possono progettare e dettagliare una singola asta o l'intera struttura in calcestruzzo in un unico passaggio, quindi generare rapporti di progettazione tecnica professionali con informazioni per tutte le aste in calcestruzzo, che determinano i casi di carico, il rapporto di utilizzo e la messaggistica per tutti gli elementi in avaria, compresi i riferimenti delle clausole di progettazione.

Simcenter S-Frame mostra un modello strutturale 3D complesso, che mostra una struttura complessa e un design di base per l'analisi e la verifica.

Soluzioni integrate

Esporta i modelli e le reazioni di Simcenter S-Frame in Simcenter S-Frame Timber e Simcenter S-Frame Foundation per la progettazione del legno e l'analisi delle fondamenta. Trasferire i dati del modello tramite collegamenti BIM bidirezionali con Revit® e TEKLA® Structures. L'importazione avanzata di AutoCAD® DXF consente una creazione efficiente del modello. Collabora con Simcenter S-Frame View per la convalida e la visualizzazione.

L'ingegnere utilizza Simcenter S-Frame per l'analisi strutturale 3D e la progettazione di un modello di edificio.

Scopri come gli altri utilizzano Simcenter S-Frame

Cantiere industriale con una grande gru, struttura metallica e serbatoi bianchi sotto un cielo nuvoloso.

Beck Engineering Ltd | Ha fornito una struttura di alta qualità e a basso costo tramite fabbricazione fuori sede

«Beck Engineering si affida a Simcenter S-Frame da oltre vent'anni perché ha così tante funzionalità, è intuitivo e offre flussi di lavoro efficienti che ci aiutano a interpretare i risultati dell'analisi e della progettazione in acciaio». — Justin Nally, ingegnere strutturale capo, Beck Engineering

Select...

Simcenter S-Frame nelle strutture edilizie

Progetta grattacieli sicuri ed efficienti utilizzando strumenti di analisi completi come analisi statiche, dinamiche, RSA e cronologiche. Effettuare controlli conformi al codice per i componenti in acciaio, calcestruzzo e legno in tutto il mondo codici di progettazione. Affronta con precisione sfide critiche come i carichi del vento, gli eventi sismici e l'ottimizzazione dei materiali.

Tre moderni grattacieli di vetro che si ergono verso un cielo blu.

Domande frequenti