Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Simcenter S-Frame Foundation?

Simcenter S-Frame Foundation consente agli ingegneri strutturali di analizzare e progettare fondazioni profonde e poco profonde all'interno di un unico flusso di lavoro automatizzato.

Il software supporta un'ampia gamma di tipi e layout di fondazioni, gestisce automaticamente i modelli agli elementi finiti e valuta i requisiti di progettazione strutturale e geotecnica per supportare una progettazione delle fondamenta accurata e conforme al codice e una documentazione ingegneristica trasparente.

Simcenter S-Frame Foundation: modello 3D di una fondazione in calcestruzzo con layout dettagliato delle barre d'armatura per soletta e colonne.

Progettazione sicura delle fondamenta su terreno e struttura

Simcenter S-Frame Foundation unifica le esigenze strutturali e geotecniche per la progettazione di fondazioni profonde/poco profonde. Garantisce trasferimenti di carico affidabili, consentendo agli ingegneri di prendere decisioni informate per fondazioni solide ed efficienti.

Riduzione degli sforzi di modellazione e coordinamento

La generazione e la gestione automatizzate di modelli agli elementi finiti riducono al minimo il lavoro di modellazione manuale. Gli ingegneri possono valutare layout di base complessi in modo più efficiente, mantenendo la coerenza man mano che i progetti si evolvono.

Una migliore comprensione del comportamento della fondazione

Visualization delle pressioni del suolo, delle reazioni e dei controlli governativi consente agli ingegneri di identificare aree critiche come il sollevamento o le concentrazioni di stress, supportando una verifica e una revisione del progetto più solide.

Funzionalità presentate

Gestione automatizzata dei modelli a elementi finiti

Simcenter S-Frame Foundation genera e gestisce automaticamente il modello agli elementi finiti alla base di ogni progetto di fondazione. Quando la geometria o il layout cambiano, la mesh viene aggiornata di conseguenza pur rimanendo completamente accessibile per la revisione e il perfezionamento, supportando un'analisi accurata senza rimodellamento manuale.

Simcenter S-Frame Foundation con mesh a elementi finiti generata automaticamente su una superficie di fondazione.

Supporto per tipi di fondotinta profondi e poco profondi

Il software supporta l'analisi e la progettazione di un'ampia gamma di tipi di fondazioni profonde e poco profonde, tra cui fondazioni isolate e combinate, fondazioni a listelli e pareti, fondazioni in materassino, pali e coperture per pali. Inoltre, consente di gestire geometrie complesse, gradini e variazioni di spessore all'interno di un unico modello.

Simcenter S-FRAME Foundation mostra un grafico di contorno della pressione del suolo (kPa) sotto una fondazione, mostrando la distribuzione del carico.

Analisi delle fondamenta lineari e non lineari

Simcenter S-Frame Foundation consente l'analisi lineare e non lineare dei sistemi di fondazione, consentendo agli ingegneri di valutare il comportamento delle fondamenta in base a diverse ipotesi e condizioni di carico. Consente inoltre loro di valutare gli effetti di interazione suolo-struttura appropriati allo scenario di progettazione.

Simcenter S-Frame Foundation: grafico 3D dei momenti flettenti di Mx Top Wood Armer (kN*m/m) in una lastra di fondazione.

Verifica dei codici strutturali e geotecnici

Il software esegue i controlli di progettazione rispetto ai requisiti strutturali e geotecnici applicabili. Gli ingegneri possono esaminare i risultati dettagliati delle verifiche, compresi i valori intermedi e i controlli normativi, a supporto di una valutazione rigorosa delle prestazioni della fondazione e della conformità al codice.

Simcenter S-Frame Foundation: analisi flessionale dei basamenti dei cuscinetti, che mostra la distribuzione delle sollecitazioni e le prestazioni strutturali.

Integrazione con strumenti di modellazione per l'analisi delle sovrastrutture

Simcenter S-Frame Foundation si integra con gli strumenti di analisi delle sovrastrutture importando le posizioni di supporto, le reazioni e i dati di caricamento. Ciò consente un trasferimento coerente delle forze dal modello strutturale al progetto della fondazione e supporta flussi di lavoro coordinati tra sottostruttura e sovrastruttura.

Input di progettazione per la fondazione di un silo, che mostra il modello strutturale, il codice in calcestruzzo, la copertura dell'armatura, i parametri geotecnici e i controlli di analisi per una progettazione completa.

Scopri come gli altri utilizzano Simcenter S-Frame Foundation

Select...

Simcenter S-Frame Foundation nell'edilizia e nell'edilizia commerciale

Nei progetti edili e commerciali, Simcenter S-Frame Foundation viene utilizzato per analizzare e progettare fondazioni superficiali e profonde che supportano colonne e pareti. Gli ingegneri valutano le pressioni del suolo, il trasferimento del carico e i requisiti strutturali per progettare fondamenta sicure e conformi al codice per edifici di varie dimensioni e complessità.

Cantiere con scavi profondi, puntellamenti, escavatori e impianto di perforazione, che mostra lavori di fondazione attivi.

Domande frequenti