Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Simcenter S-Frame Calc?

Simcenter S-Frame Calc consente agli ingegneri civili di progettare con sicurezza sezioni strutturali standard e non standard con velocità e precisione. Offre proprietà di sezione affidabili per geometrie complesse e multimateriali utilizzando metodi analitici collaudati e basati su FEA.

Grazie alla modellazione intuitiva, alle importazioni BIM e alla perfetta integrazione nei flussi di lavoro di analisi strutturale, S‑Frame Calc riduce i calcoli manuali, migliora la coerenza e accelera le decisioni di progettazione nei progetti di edifici, ponti e infrastrutture.

Una schermata del software S-CALC che mostra un profilo I-beam con dimensioni e proprietà calcolate.

Proprietà della sezione per qualsiasi forma complessa

Con Simcenter S-Frame Calc, può calcolare oltre 16 proprietà di sezione per sezioni irregolari e multimateriali tramite dati di database, soluzioni in forma chiusa o FEA, quindi confrontare i metodi per convalidare l'accuratezza e la progettazione con sicurezza.

Modellazione e iterazione delle sezioni più rapide

Simcenter S-Frame Clac Le consente di definire e modificare rapidamente le sezioni utilizzando forme parametriche, database in acciaio o geometria CAD/BIM importata per ridurre significativamente il tempo dedicato alla configurazione manuale delle sezioni.

Perfetta integrazione strutturale del flusso di lavoro

Può scambiare direttamente geometria, materiali e proprietà delle sezioni con strumenti di analisi e formati BIM, garantendo la coerenza dei dati in tutti i flussi di lavoro di progettazione di ingegneria civile.

Funzionalità presentate

Calcoli complessi delle proprietà delle sezioni

Con Simcenter S-Frame Calc, può calcolare le proprietà delle sezioni di qualsiasi asse di riferimento utilizzando valori di database, equazioni in forma chiusa, algoritmi poligonali proprietari o FEA.

Una schermata di S-CALC che mostra la sezione trasversale di una forma complessa con proprietà calcolate e analisi dimensionale.

Supporto multimateriale e per sezioni integrate

Può modellare sezioni composte da acciaio, cemento, legno o materiali personalizzati. Crea sezioni composite da librerie di database di sezioni integrate o forme personalizzate.

Una schermata di S-CALC che mostra una sezione a I rinforzata costruita con dimensioni e proprietà della sezione calcolate.

Forme di sezione parametriche e basate su database

Simcenter S-Frame Calc Le consente di creare sezioni da oltre 70 forme parametriche e database standard in acciaio, inclusi profili prefabbricati, formati a freddo, per ponti e rotaie. Combina, unisci o esplode le forme per un controllo preciso.

Un profilo in alluminio estruso color argento a sezione quadrata, con quattro fessure a T e un foro circolare centrale.

Scambio di geometrie CAD e BIM

Risparmia tempo e riduce il rischio di errori importando geometrie di sezioni complesse direttamente dai file AutoCAD DXF e Revit, preservando l'intento progettuale esistente e riducendo gli sforzi di rimodellazione nei progetti di ingegneria civile.

Una schermata di S-CALC che mostra una sezione di ponte a più trave con dimensioni e proprietà della sezione calcolate.

Integrazione completa del flusso di lavoro del progetto

Trasferisci facilmente i dati di geometria, materiale e proprietà delle sezioni tra Simcenter S-Frame Calc e soluzioni di analisi come Simcenter S-Frame e Simcenter S-Frame Timber. Inoltre, gli utenti possono importare ed esportare dati con file AutoCAD DXF o Revit. Simcenter S-Frame Calc gestisce vari sistemi di unità e può mappare le forme importate su sezioni di database comuni o riconoscerle come forme parametriche o personalizzate.

Una ripresa dal basso di una grande ruota panoramica bianca contro un cielo blu con nuvole sparse, che mostra la sua struttura intricata.

Scopri come gli altri utilizzano Simcenter S-Frame Calc

Select...

Simcenter S-Frame Calc nelle strutture edilizie

Progetta grattacieli sicuri ed efficienti con Simcenter S-Frame Calc, utilizzando strumenti di analisi completi come analisi statiche, dinamiche, RSA e cronologiche. Eseguire controlli conformi ai codici per elementi in acciaio, calcestruzzo e legno secondo i codici di progettazione globali. Affronta con precisione sfide critiche come i carichi del vento, gli eventi sismici e l'ottimizzazione dei materiali.

Tre moderni grattacieli di vetro che si ergono verso un cielo blu.

Domande frequenti