Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Un ingegnere che lavora alla scrivania con due monitor che mostra simulazioni 3D di componenti meccanici e fluidodinamica su laptop e schermi.

Cosa c'è di nuovo in Simcenter nel giugno 2026

Una nuova era per Simcenter inizia ora! I precedenti prodotti Altair entrano a far parte della famiglia Simcenter per la prima volta.

Perché Simcenter Radioss?

Simcenter Radioss è un risolutore esplicito per scenari altamente non lineari all'interno dell'ecosistema software Siemens.

Fornisce simulazioni multifisiche accurate di sistemi complessi che rispondono a carichi dinamici, come impatto, collisione, balistica ed esplosione, processi di produzione e assemblaggio, uso improprio del prodotto e scenari di guasto accidentale dei componenti.

Accelerare l'innovazione

Combinando l'esperienza nella simulazione di incidenti e impatti con uno sviluppo rapido e guidato dalla comunità, Simcenter Radioss offre funzionalità regolarmente aggiornate e migliorate che accelerano l'innovazione e mantengono gli utenti all'avanguardia.

Integra flussi di lavoro senza interruzioni

Consentire agli utenti di eseguire direttamente deck di input esterni. Questa esperienza senza interruzioni riduce al minimo le interruzioni del flusso di lavoro e accelera la produttività, fornendo accesso immediato a un ambiente di simulazione moderno e completamente integrato.

Scalare le prestazioni

Fornire scalabilità tra le architetture informatiche, generando set di dati affidabili da simulazioni multifisiche avanzate per progetti a prova di urti e impatti. Questi dati consentono un rapido training dei modelli di intelligenza artificiale e delle informazioni predittive.

Funzionalità presentate

Biblioteche all'avanguardia

Sfrutta materiali e modelli di danneggiamento all'avanguardia per progettare prodotti più sicuri e robusti con fiducia.

librerie all'avanguardia di simcenter-radioss-promozione-caratterizzate-640x480

Scalabilità efficiente per modelli complessi

Massimizza l'efficienza informatica con la scalabilità su diverse architetture. Gestire simulazioni su larga scala con facilità.

simcenter-radioss-scalabilità efficiente di modelli complessi-bird-ingenstion-promo-640x480

Dinamiche aperte ed esplicite con il supporto della comunità

Accelera l'innovazione nella simulazione di incidenti e impatti con una piattaforma aperta progettata per soddisfare le esigenze del settore in evoluzione. Lo sviluppo guidato dalla community garantisce aggiornamenti continui e nuove funzionalità pertinenti.

simcenter-radioss-open-explicit-dynamics-community-support-featured-capability-composite-promo-640x480

Strumenti di sicurezza convalidati per la modellazione umana

Collabora con gli strumenti dei partner per una valutazione approfondita della sicurezza utilizzando manichini antiurto e modelli del corpo umano (HBM).

Test di impatto sulla testa con Simcenter Radioss

Eseguire l'input LS-DYNA

Esegui i deck di input LS-DYNA direttamente all'interno della GUI per un'esperienza completamente integrata. Mentre robusti strumenti di conversione dei file supportano gli utenti di Abaqus.

simcenter-hypermesh-applicazioni-camry-crash-and-safety-screenshot-promo-640x480

Scopri come gli altri usano Simcenter Radioss

Una ragazzina con i capelli intrecciati, che indossa un apparecchio dentale, sorride sulla poltrona del dentista, guardando una persona invisibile.

iLittleMiracle | Utilizzo della trasformazione digitale nell'assistenza sanitaria orale per ottenere una precisione dell'85 percento nei modelli predittivi

Utilizzando Simcenter Radioss, iLM ha raggiunto una precisione superiore all'85 percento, migliorato l'esperienza del cliente e migliorato le capacità di analisi e previsione dei risultati del trattamento.

Select...

Simcenter Radioss per incidenti e sicurezza

La tecnologia avanzata del risolutore consente agli ingegneri di simulare scenari complessi come un incidente con un veicolo completo, impatti ad alta velocità e ribaltamento del veicolo. Il software supporta il più ampio passaggio del settore verso l'elettrificazione con modelli dedicati ai materiali e ai guasti per l'analisi dettagliata di applicazioni come i sistemi di batterie per veicoli elettrici e i concetti di mobilità aerea urbana.

Un'immagine divisa che mostra una simulazione 3D di un manichino da crash test all'interno di un'auto accanto a un video di crash test reale.

Domande frequenti