Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Un ingegnere che lavora alla scrivania con due monitor che mostra simulazioni 3D di componenti meccanici e fluidodinamica su laptop e schermi.

Cosa c'è di nuovo in Simcenter nel giugno 2026

Una nuova era per Simcenter inizia ora! I precedenti prodotti Altair entrano a far parte della famiglia Simcenter per la prima volta.

Perché Simcenter Hypermesh?

Simcenter Hypermesh è un ambiente a elementi finiti ad alte prestazioni che semplifica i processi di configurazione, creazione, esecuzione, visualizzazione e analisi di simulazioni di grandi geometrie e assiemi. Costruito su un'architettura aperta e programmabile e perfettamente collegato al thread digitale, è facile automatizzare i processi e personalizzare i flussi di lavoro per accelerare l'innovazione e l'esplorazione del design.

Persona che lavora su un doppio schermo con hypermesh sullo schermo

Flussi di lavoro automatizzati

Semplifica la configurazione di assiemi di grandi dimensioni e modellazione a elementi finiti automatizzando l'importazione, la classificazione e l'unione dei modelli CAD. Quindi usi strumenti di mesh automatici per pulire, rifinire e creare shell, solid e altri tipi di mesh.

Risultati fisici accurati in tempo reale

Sfrutta la tecnologia Simcenter PhysicsAI per addestrare modelli su dati di simulazione storici. Questi strumenti di intelligenza artificiale sono integrati in Simcenter Hypermesh e possono creare previsioni fisiche 1000 volte più velocemente rispetto ai tradizionali risolutori di simulazione.

Modellazione degli ordini ridotti e modellazione dello scheletro

Semplifica simulazioni complesse e di grandi dimensioni producendo modelli 1D a ordine ridotto (ROM) che imitano l'output delle simulazioni 3D. Usa questi modelli semplificati per ottimizzare rapidamente interi assiemi.

Funzionalità presentate

La costruzione e l'assemblaggio del modello incontrano la modellazione digitale dei thread

Simcenter Hypermesh trasforma la creazione e l'assemblaggio di modelli in un processo tracciabile e connesso. Oltre a preparare modelli pronti per la simulazione, acquisisce e gestisce i metadati che collegano parti, sottosistemi e modifiche di progettazione tra i team.

Ogni aggiornamento viene tracciato e collegato alle librerie Simcenter Hypermesh e ai sistemi PLM/PDM. Ciò garantisce che i dati di progettazione rimangano connessi, accelerando il time to market.

Una schermata del prodotto di Simcenter HyperMesh, che mostra l'assemblaggio complesso di modelli e l'integrazione dei thread digitali.

Ampio supporto per CAD, FEA, meshing e solutori

Simcenter Hypermesh unifica l'intero flusso di lavoro di simulazione includendo la pre e la post-elaborazione in un unico ambiente connesso al solutore. I team possono modificare la geometria, assemblare modelli, definire input specifici per il solutore e visualizzare o rivedere i risultati senza mai uscire dalla piattaforma.

Una schermata del prodotto di Simcenter HyperMesh, che mostra il mesh CAD e FEA in un ambiente di supporto per i risolutori.

Flussi di lavoro aperti, automatizzati e programmabili

Simcenter Hypermesh offre agli utenti la flessibilità di creare flussi di lavoro di simulazione come desiderano, senza sostituire gli strumenti che già utilizzano. L'architettura aperta del software e le API Python facilitano l'integrazione con i sistemi esistenti, la connessione a strumenti interni e l'inserimento in processi consolidati. Con gli strumenti di automazione integrati che convertono i clic in codice, gli ingegneri possono trasformare le attività in script riutilizzabili.

Una schermata del prodotto di Simcenter HyperMesh, che mostra flussi di lavoro aperti, automatizzati e programmabili.
Select...

Simcenter Hypermesh per NVH

Usa Simcenter Hypermesh per contribuire a ridurre il rumore, le vibrazioni e la durezza dei design dei veicoli completi. Gli ingegneri possono gestire rappresentazioni multiple, intercambiabili e dinamiche dei loro modelli e utilizzare vari casi di carico, post-elaborazione e strumenti diagnostici NVH. Il flusso di lavoro NVH semplificato garantisce che gli ingegneri possano valutare questi requisiti in modo rapido ed efficiente.

Una schermata del prodotto di Simcenter HyperMesh, che mostra l'analisi NVH su un modello 3D.

Domande frequenti

Utilizza una soluzione unificata per ogni fase della progettazione elettromeccanica con NX. La condivisione di informazioni in tempo reale tra progettisti di sistemi elettrici, meccanici e di controllo è fondamentale per offrire prodotti innovativi e di alta qualità nel rispetto delle tempistiche e del budget.