Rispondere più rapidamente alle richieste del mercato, all'aumento del carico di progetti e alle crescenti aspettative di personalizzazione. Evolve il suo ciclo di vita di sviluppo per gestire le variazioni, la personalizzazione di massa e la consegna configurata su ordinazione, il tutto con Polarion ALM con gestione delle varianti.
Polarion Variant Configurator Le consente di gestire le varianti con affidabilità e conformità, il che rafforza in modo significativo i processi del ciclo di vita delle applicazioni per gestire in modo efficiente i crescenti livelli di variazione del software.
Collaborazione
Polarion consente ai team di collaborare su risorse condivise in modo semplice e sicuro. Può controllare chi può vedere cosa, chi può cambiare cosa e quando tramite controlli granulari delle autorizzazioni e una solida automazione configurabile del flusso di lavoro.
Tracciabilità
Con Polarion può garantire la completezza delle informazioni su ogni fase di un processo di sviluppo. Ogni passaggio è a portata di clic, a partire da righe di codice modificate fino a richieste di modifica di alto livello.
Riutilizzare
Gli studi rivelano che dal 60% all'80% dei requisiti, del codice e dei test sono condivisi tra i progetti. Con Polarion, può riutilizzare o ramificare i suoi dati per un efficace sviluppo sequenziale o parallelo di progetti e linee di prodotti.