Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Licenze con token

Designcenter X Value Based Licensing

Crea flussi di lavoro ingegneristici più intelligenti che colleghino i thread digitali con l'accesso su richiesta a una suite completa di funzionalità di ingegneria dei prodotti Designcenter. I pacchetti di token condivisi La aiutano a ridurre i costi, migliorare l'utilizzo e scalare in modo efficiente tra team e reparti.

Come funziona Designcenter Value Based Licensing?

Crea e collega i thread digitali più completi con Designcenter Value Based Licensing. Con un solo abbonamento, può estendere le sue capacità e scalare le sue licenze core seat di Designcenter con accesso a componenti aggiuntivi personalizzati e specifici per i flussi di lavoro, consentendole di ottimizzare la spesa e creare flussi di lavoro di progettazione più intelligenti che soddisfino le esigenze specifiche del suo team.

Designcenter Value Based Licensing offre l'accesso a 15 discipline principali di oltre 160 moduli opzionali completamente integrati. Con un solo acquisto, sblocca l'accesso a tutti i moduli aggiuntivi del pool di token, ha accesso immediato a nuove funzionalità con ogni versione, può provare o implementare nuove funzionalità senza rischi e scalare senza problemi verso l'alto e verso il basso secondo necessità.

I token Value Based Licensing sono disponibili per le implementazioni on-premise e cloud-SaaS delle sedi principali Designcenter Standard, Advanced e Premium.

Domini principali dei moduli aggiuntivi: Progettazione del prodotto, progettazione basata sulla simulazione, definizione basata su modelli, automazione e riutilizzo, intelligenza artificiale (AI), ingegneria immersiva, validazione, progettazione per l'assemblaggio, progettazione per la produzione, stampo/utensile/stampo, ingegneria dei sistemi elettrici e meccanici, sistemi elettronici, sistemi meccatronici, industria e traduttori e migrazione.

Come utilizzare i token Value Based Licensing di Designcenter

Abbonamento (i) token di acquisto

Condividi un pool di token con tutto il suo team con Designcenter Value Based Licensing flottante. Può acquistare tutti i token necessari per il suo team, in base al numero di utenti presenti nel pool e al numero di componenti aggiuntivi di cui potrebbe aver bisogno.

Fare clic su un modulo per effettuare il check-out

Ogni componente aggiuntivo consuma un numero definito di token durante l'uso. Faccia clic sull'applicazione desiderata per effettuare il check-out del componente aggiuntivo. Chiunque nel suo team può utilizzare qualsiasi modulo del pool di token purché Lei non superi il numero totale di token.

Smetti di usare il modulo per effettuare il check-in del modulo e dei token

Quando esce da Designcenter o smette di usare un componente aggiuntivo, effettua automaticamente il check-in nel modulo e la quantità di token assegnata ritorna al pool totale. Questo crea un sistema di check-in e check-out senza interruzioni.

Designcenter CAD Value Based Licensing locale

Sta cercando Value Based Licensing come utente locale di Designcenter CAD? Trovi le sue opzioni di acquisto qui.

Moduli aggiuntivi in primo piano per Designcenter

Icona che simboleggia la flessibilità

Esplora i moduli aggiuntivi di Designcenter in primo piano

Con Designcenter X Value Based Licensing, può accedere a oltre 160 moduli aggiuntivi CAD/CAM/CAE in Designcenter X. Visualizza alcuni dei nuovi e principali componenti aggiuntivi abilitati ai token:

Visualizza tutti i componenti aggiuntivi

Domande frequenti su Designcenter X Value Based Licensing