Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Software CAD

Software CAD Designcenter

Elimina le barriere all'innovazione, aumenta l'efficienza e la qualità della progettazione dei prodotti e riduce i costi di sviluppo con una potente suite integrata di soluzioni CAD (Computer Aided Design) scalabili, complete e flessibili.

Cyber Sale illustration

I risparmi informatici sono arrivati. Non perda il 30% di sconto sul CAD.

Risparmia il 30% sui piani Designcenter X, solo dal 26 novembre all'11 dicembre.

Codice: CYBER30

Prepararsi alle tendenze globali nel campo dell'ingegneria e del CAD

Migliora la produttività con funzionalità basate sull'intelligenza artificiale

Sfrutta flussi di lavoro ingegneristici più intelligenti

Guarda i suoi progetti prendere vita con una tecnologia immersiva

Semplifica la collaborazione e la gestione dei dati

Promuovere l'innovazione dei prodotti con funzionalità di progettazione di base

Software CAD scalabile, completo e flessibile

CAD potente e flessibile per le start-up e le imprese globali

Sviluppato per progettisti di prodotto con tutti i livelli di esperienza, il software CAD Designcenter offre una potenza senza precedenti per:

  • Creare illustrazioni e modelli 3D
  • Analizza la fattibilità della progettazione del prodotto per individuare eventuali errori prima di passare alla produzione
  • Condividere i dati senza problemi per promuovere la collaborazione e accelerare i cicli di produzione

Designcenter si adatta alla sua crescita, con quattro livelli di soluzioni Designcenter X preconfezionate che offrono la potenza di progettazione precisa di cui il suo team ha bisogno, dal browser al desktop.

Risolve le sfide di progettazione con le funzionalità del Designcenter

Abbatti le barriere all'innovazione per realizzare la sua strategia di digitalizzazione, crea un gemello digitale completo e collega i thread digitali con Designcenter: una soluzione di progettazione di prodotto completamente integrata e multidisciplinare. Esplora la gamma di funzionalità CAD di Designcenter qui sotto.

Un grafico che indica il «ridimensionamento» con una freccia

Confronta i livelli della soluzione Designcenter X fianco a fianco

Esplora le diverse funzionalità dei 4 livelli scalabili di Designcenter X: Essentials, Standard, Advanced e Premium.

Caso studio

Natilus

Siemens solutions help startup company develop airplanes that can reduce the cost of airfreight by 50 to 60 percent
Customer Success Story

Reducing the cost of airfreight with innovative designs

Azienda:Natilus

Settore industriale:Aerospaziale e difesa

Sede:San Diego, California, United States

Opzioni di deployment flessibili

Inizia con una licenza core seat sul cloud o locale (Designcenter X o soluzione Designcenter), quindi sfrutta un'ampia gamma di specialità moduli CAD e CAM/CAE aggiuntivi, se necessario, utilizzando Siemens Token di licenza basati sul valore di Designcenter (X).

Per soddisfare qualsiasi esigenza di flusso di lavoro e rotazione, la maggior parte delle funzionalità CAD di Designcenter sono disponibili su richiesta tramite pacchetti basati sul valore.

Persona che indossa un visore VR alla scrivania, utilizza tastiera e mouse, con due monitor che mostra un modello di telecamera 3D

Si ispiri e si lasci ispirare dalla community di Designcenter

Entra in contatto con altri designer, impara nuove tecniche, condividi idee e ottimizza l'uso delle soluzioni Designcenter.

Il vantaggio dell'open Designcenter

Per fornire strumenti opzionali di gestione estesa dei processi di progettazione ed espandere la potenza di Designcenter, le soluzioni CAD Designcenter X Essentials Standard, Advanced e Premium includono tutto il necessario per trasferire i dati attraverso Siemens Xcelerator portafoglio di prodotti. Designcenter X Standard, Advanced e Premium includono anche la gestione integrata dei dati e Teamcenter Integrazione per Designcenter.

Donna con cuffie che lavora al terminale di un computer.

Designcenter X: CAD preconfezionato ad alte prestazioni

Ottenga tutta la potenza di progettazione di cui ha bisogno con soluzioni scalabili che offrono strumenti completi di ingegneria del prodotto e una flessibilità totale in un ambiente SaaS sicuro. Le soluzioni Designcenter X per CAD offrono piena interoperabilità e condivisione dei dati tra altre soluzioni Siemens Xcelerator, inclusi tutti i moduli CAD e NX CAM di Designcenter per migliorare la collaborazione e accelerare i cicli di produzione.

Immagine video ingegneristica immersiva del CES.
Distintivo con la scritta «WINTER 2026 Leader ENTERPRISE» con un logo quadrato rosso nella parte superiore e bordi a chevron gialli e arancioni a strati.

#1 Soluzione MCAD

Inverno 2026, G2 recensioni tra pari

Banner dei CES Innovation Awards 2025 con curva sfumata blu e testo «Best of Innovation» su sfondo scuro.

Premio CES per l'innovazione

2025, il meglio dell'innovazione in XR e calcolo spaziale per l'ingegneria immersiva in Designcenter con il display Sony XR montato sulla testa

Distintivo IDC SaaS Award con logo a stella dorata e testo «Customer Satisfaction: CAD» su sfondo bianco.

Premio SaaS CAD per la soddisfazione dei clienti

2025, Premio SaaS CAD per la soddisfazione dei clienti 2025 di IDC

Scopri di più

Una donna si siede a un laptop, guardando una dashboard in NX

È uno studente o un docente?

Esplora le nostre offerte accademiche per Designcenter, inclusa la CAD/CAM Student Edition gratuita.

Un «2» rosso-arancio appare su uno sfondo verde.

Una soluzione CAD affidabile e pluripremiata

Designcenter riceve un punteggio elevato per facilità d'uso e configurazione, versatilità, modellazione, visualizzazione e supporto.

Interoperabilità del software CAD Designcenter

Il software CAD Designcenter è molto apprezzato per la sua solida interoperabilità, la capacità di lavorare senza problemi con diversi software, sistemi e formati di dati. Questa funzionalità è fondamentale negli odierni ambienti multidisciplinari, collaborativi e sempre più digitali di sviluppo di prodotti.

L'utilizzo del software CAD Designcenter offre vantaggi significativi come lo scambio di dati senza interruzioni, l'integrazione con altri software e piattaforme e la collaborazione interdisciplinare e globale. Supporta un'ampia gamma di formati e standard di file, si integra con i sistemi PLM, CAM, CAE e IoT e offre ampie capacità di personalizzazione e automazione. Con Designcenter CAD, può mantenere la flessibilità, ottimizzare i flussi di lavoro e migliorare la collaborazione nei suoi complessi ambienti di sviluppo dei prodotti.

Vantaggi della progettazione assistita da computer (CAD)

Il software di progettazione assistita da computer (CAD) offre numerosi vantaggi in vari campi come ingegneria, architettura, progettazione di prodotti e produzione. Con strumenti digitali per creare, modificare, analizzare e ottimizzare i progetti, l'utilizzo del software CAD migliora l'efficienza, la precisione, la collaborazione e l'innovazione.

Con il software CAD, può ottenere vantaggi che vanno da una maggiore precisione, una migliore collaborazione e una migliore visualizzazione a una maggiore creatività e scalabilità, risparmi di costi e tempo e riduzione delle rilavorazioni. Il software CAD La aiuta a raggiungere una maggiore qualità, coerenza ed efficienza nei suoi processi di progettazione, rendendolo uno strumento indispensabile nei moderni ambienti di ingegneria, architettura e produzione.

Integrazione del software CAD/PLM

Può integrare Designcenter CAD con il software di gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM) e Designcenter è pronto all'uso con strumenti per integrarsi completamente con il software Siemens Teamcenter, una delle soluzioni PLM più potenti e ampiamente utilizzate. Questa integrazione crea un ambiente unificato che semplifica l'intero processo di sviluppo del prodotto, dalla progettazione iniziale alla produzione e oltre. L'integrazione del software CAD con il software PLM offre vantaggi sostanziali, tra cui gestione centralizzata dei dati, migliore collaborazione, flussi di lavoro semplificati, migliore qualità del prodotto, gestione efficiente delle modifiche e riduzione del time-to-market. Con questa integrazione, può ottimizzare i processi di sviluppo dei prodotti, ridurre gli errori, abbassare i costi e promuovere l'innovazione, rendendola una soluzione inestimabile per settori complessi e competitivi.

Gemello digitale e CAD

Sfrutta Designcenter CAD per creare, gestire e sfruttare il gemello digitale più completo per l'intero ciclo di vita del prodotto. Un gemello digitale è una rappresentazione virtuale di un prodotto, processo o sistema fisico che consente la simulazione, l'analisi e l'ottimizzazione in un ambiente virtuale.

I dati CAD di Designcenter si integrano perfettamente con altri strumenti del portafoglio Siemens Xcelerator, come Teamcenter (PLM), Simcenter (simulazione e test), Insights Hub (Industrial IoT) e Opcenter (sistema di esecuzione della produzione). Questa integrazione e interoperabilità consentono alle aziende di sviluppare, simulare, convalidare e ottimizzare i gemelli digitali in modo efficace, rendendo Designcenter una piattaforma leader per coloro che desiderano sfruttare la tecnologia dei gemelli digitali per uno sviluppo e una produzione di prodotti più intelligenti, efficienti e innovativi.