Con Designcenter X Value Based Licensing, o token licensing, tutti i moduli aggiuntivi per Designcenter X si trovano in un «pool di token». Questi moduli aggiuntivi includono funzionalità che potrebbero non essere incluse nelle funzionalità principali della sua licenza principale. Ad esempio, Designcenter Immersive Explorer e Designcenter Immersive Designer sono moduli aggiuntivi disponibili esclusivamente tramite licenza token.
Accesso ai moduli aggiuntivi di Designcenter X con Designcenter X Value Based Licensing:
- La sua azienda può acquistare un importo fisso di token. Sono licenze variabili, quindi tutto il suo team può condividere i token. Sul nostro sito web, vendiamo Designcenter X Value Based Licensing in pacchetti di gettoni da 50.
- Ogni modulo aggiuntivo consuma un numero definito di token mentre è in uso. Qualsiasi utente nominativo della sua azienda può accedere e utilizzare qualsiasi modulo aggiuntivo Designcenter X nel pool di token, a condizione che non superi il numero combinato di token che ha acquistato. Basta fare clic sull'applicazione desiderata in Designcenter X per effettuare il check-out del modulo aggiuntivo con i token.
- Quando esce da Designcenter X o smette di usare un modulo aggiuntivo, la quantità di token assegnata ritorna al pool aziendale totale. Questo crea un sistema di check-in e check-out senza interruzioni.
Un esempio di Designcenter X Value Based Licensing al lavoro:
C'è un team che sta creando il gemello digitale per una macchina da caffè. Il team è composto da quattro ingegneri, ciascuno con una licenza nominativa per Designcenter X Design Standard più un totale di 100 gettoni nel pool. Ingegnere uno e due accede alle 9:00. Il primo ingegnere ha bisogno 17 gettoni per Designcenter Draw Shape per aggiungere il logo di un chicco di caffè all'esterno e ha bisogno di due ore per completare l'attività. Il secondo ingegnere deve utilizzare Designcenter Algorithmic Modeling per creare interesse visivo per la tramoggia dei chicchi di caffè. La modellazione algoritmica di Designcenter richiede 25 gettoni, e ci vorranno circa due ore per partire 58 gettoni rimasti nel pool di token.
L'ingegnere tre deve accedere a Performance Predictor per analizzare le prestazioni del meccanismo della caffettiera. Anche se ciò richiederà 89 token del pool, l'ingegnere uno e due hanno completato i loro compiti, con il risultato che i token sono stati aggiunti nuovamente al pool. Infine, l'ingegnere quattro ha bisogno di Animation Designer per creare materiale di marketing per il meccanismo interno. Ciò richiede 24 token, ma deve essere eseguito dopo il completamento dell'analisi di Performance Predictor, il che significa che possono attendere e accedere a un pool di token completamente fornito.