Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Confronta le soluzioni CAD

Soluzioni Designcenter X e altre soluzioni CAD

Le soluzioni Designcenter X di Siemens offrono tutta la potenza e la flessibilità necessarie dalla progettazione alla progettazione, con il gemello digitale più completo, per aiutarla a semplificare i processi di progettazione, accelerare il time-to-market e migliorare la qualità dei prodotti.

Rimuovi gli ostacoli all'innovazione

Siemens può collaborare con Lei su software e hardware, offrendo un gemello digitale completo. I gemelli digitali Le consentono di simulare, prevedere e ottimizzare con precisione il suo prodotto e i suoi sistemi di produzione, prima di investire in prototipi fisici.

Le soluzioni Designcenter X di Siemens per CAD:

  • Consentire una geometria di progettazione altamente complessa
  • Ridimensiona le sue prestazioni fino a ottenere assiemi di grandi dimensioni
  • Mantenere i dati attraverso simulazioni complesse
  • Si integri completamente con il suo ecosistema e migliora la collaborazione attraverso Teamcenter
Uomo d'affari professionista in piedi con sicurezza davanti alla sede centrale dell'azienda con una segnaletica ben visibile.

Software CAD Designcenter

La migliore alternativa al CAD

Soluzione di ingegneria di prodotto end-to-end per il gemello digitale

Connettiti tra hardware e software per collaborare, aumentare la produttività e accelerare il time to market con CAD, CAM, CAE e AM multidisciplinari integrati.

Ambiente di progettazione completo

La forte potenza di elaborazione e la profondità delle funzionalità di Designcenter abbracciano la complessità della progettazione, consentendo la progettazione da parti semplici a grandi assiemi e set di dati. Gli utenti apprezzano anche l'interfaccia utente adattiva che rende Designcenter accessibile sia ai principianti che ai designer avanzati.

Potenti strumenti di progettazione

Designcenter CAD offre un'ampia gamma di strumenti di progettazione innovativi che consentono ai progettisti di creare modelli 3D complessi e altamente dettagliati. Fornisce opzioni di modellazione flessibili con tecnologia sincrona, modellazione convergente e ibrida e supporta vari flussi di lavoro di progettazione.

Tenere il passo con l'apprendimento automatico e le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale

Le funzionalità di intelligenza artificiale e machine learning collaborano con Lei per accelerare il processo di progettazione attraverso funzionalità come la progettazione generativa, Designcenter Topology Optimizer, Selection Predictor, Select Similar e Designcenter Voice Command Assist.

Personalizzazione, flessibilità e innovazione senza precedenti

Gli utenti apprezzano la possibilità di personalizzare Designcenter CAD in base ai loro flussi di lavoro, problemi di progettazione e preferenze specifici, da Designcenter X Essentials, Standard, Advanced e Premium preconfezionati, a oltre 140 strumenti aggiuntivi per esigenze specifiche.

Questa flessibilità si traduce in un'esperienza di progettazione più personalizzata ed efficiente. I componenti aggiuntivi sono in un ciclo di rilascio continuo, il che ci assicura di incorporare sempre le richieste dei clienti e di fornire nuove funzionalità e innovazioni: un investimento a prova di futuro.

Le migliori funzionalità avanzate di emersione e simulazione

Gli utenti esprimono grandi elogi per gli strumenti per la creazione di superfici di Designcenter CAD, sia per la robustezza che per la capacità di creare superfici lisce e precise.

Apprezzano anche le funzionalità integrate di convalida e simulazione, che consentono loro in un'unica soluzione di analizzare, ottimizzare e valutare i loro progetti nelle prime fasi del processo di sviluppo del prodotto.

Collaborazione efficiente, perfetta integrazione con le piattaforme Siemens

Utilizzando la potente piattaforma aperta Designcenter come thread digitale sottostante, tutte le soluzioni CAD Designcenter si integrano perfettamente con il software di gestione del ciclo di vita dei prodotti Teamcenter e altre soluzioni Siemens, aiutando i team globali a collaborare e condividere dati senza problemi nelle diverse fasi del processo di progettazione e produzione.

Designcenter X per CAD: confronto completo delle funzionalità

Scopri le funzionalità di progettazione dei prodotti di Designcenter X Essentials, Standard, Advanced e Premium.

Estendere il valore con i moduli aggiuntivi di Designcenter

Scelga una soluzione Designcenter X e poi estenda le sue capacità CAD/CAM/CAE con moduli aggiuntivi. Sono disponibili oltre 140 moduli aggiuntivi che Le consentono di configurare Designcenter X in base ai requisiti specifici del suo progetto.

I componenti aggiuntivi di Designcenter X sono accessibili tramite il nostro innovativo modello di licenza basato sul valore, che fornisce una soluzione conveniente con la massima flessibilità.

I principali vantaggi di Designcenter X per il CAD

Promuovere l'innovazione dei prodotti con funzionalità di progettazione di base

Sfrutta flussi di lavoro ingegneristici più intelligenti

Software CAD scalabile, completo e flessibile

Migliora la produttività con funzionalità basate sull'intelligenza artificiale

Guarda i suoi progetti prendere vita con una tecnologia immersiva

Semplifica la collaborazione e la gestione dei dati

[Con Designcenter] Può lavorare in modo più innovativo, combinando le funzionalità di Alias, SolidWorks e Space Claim in un unico strumento.
Recensione G2

Caratteristiche e funzionalità straordinarie di Designcenter X

Il leader della categoria CAD

Nelle ultime valutazioni G2, Designcenter ha vinto 19 premi, tra cui #1 nel CAD meccanico, MCAD Leader sia per le piccole imprese che per le medie imprese e il più facile con cui fare affari. Oltre ai punteggi migliori per le funzionalità chiave, come gli strumenti di modellazione 3D/Solid, gli strumenti di modifica e i file di importazione, DesignCenter ottiene costantemente punteggi elevati per:

  • Facilità di configurazione
  • Qualità del supporto
  • Facilità d'uso
  • Una forte partnership commerciale
Un team eterogeneo di ingegneri specializzati in robotica industriale riuniti intorno a un tavolo con un braccio robotico.
Tra i vari strumenti 3D che abbiamo convalidato e confrontato, [Designcenter] era il migliore per le superfici a forma libera. Abbiamo anche deciso che [Designcenter] aveva le migliori prestazioni e [Designcenter] continua a essere la soluzione più avanzata disponibile.
Kietsu Satake, Plastic Device Production Dept. - Yamagata Casio

Iniziare con Designcenter è facile

Scelga tra quattro flessibili, soluzioni Designcenter X preconfezionate che offrono tutta la potenza di progettazione ad alte prestazioni di cui ha bisogno.

Se ha una domanda sul prodotto, il Centro assistenza e La community del Designcenter sono sempre a portata di clic per aiutarci.

Due marinai statunitensi su una barca che naviga in mare aperto.

Ottenere di più con Designcenter X per CAD

Scopri come gli altri stanno innovando con il nostro software di progettazione e ingegneria dei prodotti.