Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Linea di produzione utilizzata per imbottigliare e trasportare l'acqua in uno stabilimento di produzione.

Ingegneria delle apparecchiature farmaceutiche

Accelera l'implementazione flessibile e modulare delle apparecchiature per le linee di processo/confezionamento. Semplifica la progettazione, la costruzione, l'installazione e la messa in servizio. Aumenta l'efficienza con flussi di lavoro automatizzati. Migliora la velocità e la qualità tramite una progettazione basata sulla simulazione. Abilita l'assistenza remota a vita con un'analisi avanzata dei dati.

Costruisca apparecchiature farmaceutiche intelligenti e connesse

I produttori di apparecchiature farmaceutiche devono far fronte a crescenti richieste di apparecchiature flessibili e intelligenti a causa dell'evoluzione delle esigenze del settore e delle interruzioni della catena di fornitura. Per espandersi e fornire apparecchiature avanzate e veloci da mettere in servizio, devono ridefinire il design. L'ingegneria delle apparecchiature farmaceutiche consente lo sviluppo efficiente di soluzioni plug-and-play di alta qualità con manutenzione predittiva ed efficiente.

Progetta e fornisce apparecchiature in modo più efficiente

Crei apparecchiature di produzione farmaceutica plug and production che forniscano informazioni basate sui dati sulle prestazioni del progetto in modo da poter fornire apparecchiature che soddisfino le esigenze di qualità dei clienti, in tempo e nel rispetto del budget.

30% Riduzione dei tempi di inattività

Migliora la produttività e l'efficienza riducendo i tempi di inattività non pianificati fino al 30% e il consumo di energia fino al 10% . (BORSA KORSCH)

Produzione flessibile

Crei linee di confezionamento modulari e riconfigurabili in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti nei formati dei prodotti, nei tipi di imballaggio e nei volumi di produzione. (IBERFAR)

50% Time-to-market più rapido

Commissiona e convalida virtualmente le nuove configurazioni delle macchine prima dell'implementazione fisica per contribuire a ridurre il time-to-market fino al 50% . (groninger & co. gmbh)

Trasformare i processi di sviluppo delle apparecchiature farmaceutiche

Ottimizza lo sviluppo delle apparecchiature con dati e un gemello digitale completo. Ottieni visibilità end-to-end, fornisce dati aggiornati ai team e abilita più iterazioni. Esplora i pilastri chiave dell'ingegneria delle apparecchiature farmaceutiche.

Select...

Gestisci i progetti, i requisiti di prodotto e i dati di progettazione in un'unica posizione per migliorare i processi e consentire un maggiore riutilizzo dei progetti. Con tutto ciò di cui hanno bisogno in un unico posto, gli ingegneri ottengono la flessibilità necessaria per essere più efficienti.

  • Integra progetti, requisiti di prodotto e dati di progettazione in un'unica distinta base multidisciplinare
  • Costruire e archiviare moduli di design collaudati
  • Sfrutta i moduli di progettazione per automatizzare i flussi di lavoro di progettazione e consentire un'integrazione facile e fluida per gli utenti finali
Considerato l'intero tempo di consegna di un progetto flexfill, possiamo ottenere un risparmio di tempo fino al 50% rispetto a una macchina sviluppata su misura.
Robert Kibele, Responsabile del prodotto, gröninger & co. gm

Soluzioni ingegneristiche per apparecchiature farmaceutiche

Gestione del ciclo di vita del prodotto

Stabilisca un'unica fonte di verità per tutti i dati relativi ai prodotti per garantire una collaborazione efficiente tra tutti i team durante l'intero processo di produzione.

Ingegneria dei prodotti meccanici

Semplifichi il processo di progettazione con un software CAD intuitivo e leader del settore. Integra completamente tutte le funzioni di progettazione in un unico ambiente di sviluppo per una collaborazione più rapida dall'idea iniziale alla progettazione dettagliata.

Ingegneria delle prestazioni

Accelera l'innovazione con un gemello digitale. Prevedi il comportamento delle apparecchiature, aumenta la precisione e acquisisci la fiducia iniziale nella progettazione. Ridurre la prototipazione fisica simulando virtualmente i concetti.

Ingegneria dell'automazione delle macchine

Consentire un processo di progettazione efficiente per apparecchiature flessibili e modulari con una libreria di componenti standardizzati e riutilizzabili. Usa i moduli per automatizzare i flussi di lavoro di progettazione e fornire rapidamente apparecchiature di nuova generazione su larga scala.

Simulazione di sistemi industriali

Consentire la messa in servizio virtuale per convalidare e ottimizzare i sistemi industriali per garantire efficienza, produttività e affidabilità ottimali senza compromettere la qualità.

Gestione della qualità

Implementare un approccio semplificato e sistematico al controllo della qualità per consentire il miglioramento continuo durante l'intero ciclo di vita delle apparecchiature, dallo sviluppo iniziale alla costruzione e oltre.

Domande frequenti

Si metta in contatto con i nostri esperti