Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

MCCBS SENTRON 3VA2 plus e SENTRON 3VA6 plus

Stabilendo nuovi standard in termini di protezione, digitalizzazione, usabilità, gli innovativi interruttori automatici scatolati (MCCB) SENTRON 3VA2 plus e 3VA6 plus offrono un vantaggio in termini di possibilità di distribuzione dell'energia più sostenibile e a prova di futuro in installazioni nuove ed esistenti.

Il nuovo vantaggio nella distribuzione di energia a bassa tensione

SENTRON 3VA2 plus e SENTRON 3VA6 plus, miglioramenti innovativi degli MCCB SENTRON 3VA2 e SENTRON 3VA6 ampiamente utilizzati e collaudati sul campo, consentono soluzioni di distribuzione dell'energia a bassa tensione a prova di futuro in tutto il mondo.

I dispositivi innovativi offrono maggiore trasparenza, protezione del sistema e sicurezza del personale, offrono funzionalità digitali avanzate e si integrano perfettamente negli ambienti di comunicazione e software.

Disponibili con una gamma di unità di viaggio elettroniche (ETU) e supportate da un sistema ben progettato, modulare e altamente flessibile con oltre 500 accessori, offrono un chiaro vantaggio in termini di protezione, usabilità, digitalizzazione e sostenibilità.

L'equivalenza Certified Breaker in conformità alla norma IEC 61439 consente anche di utilizzare questi MCCB per una facile integrazione nelle installazioni esistenti.

Sperimenta il vantaggio delle possibilità

Gli interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA2 plus e 3VA6 plus consentono un funzionamento particolarmente sicuro della distribuzione dell'energia elettrica grazie a funzioni di protezione avanzate.

Estendere la protezione

Garantire un livello di protezione eccezionalmente elevato con la modalità di manutenzione integrata DAS+ (Dynamic Arc-Flash Sentry+) e le impostazioni dei parametri di sovracorrente altamente adattabili per una protezione mirata e personalizzata.

Sperimenta un'usabilità eccezionale con SENTRON 3VA2 plus e 3VA6 plus

Esperienza di usabilità eccezionale

Utilizza facilmente gli MCCB tramite interfacce USB-C e Bluetooth® integrate. Regola i parametri, esegue gli aggiornamenti del firmware e monitora lo stato del dispositivo senza aprire l'armadio tramite display esterni e server web integrati.

Gli interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA2 plus e 3VA6 plus si integrano perfettamente negli ambienti di sistema e software e nei flussi di lavoro e, con le loro opzioni digitali, sono ben preparati per i requisiti attuali e futuri.

Promuovere una digitalizzazione coerente

Affidati alla connettività digitale per integrare perfettamente gli MCCB in ambienti software e di sistema digitali e trasmettere i dati degli interruttori a SENTRON Powercenter 3000 e SENTRON Powermanager per una gestione completa dell'energia.

Gli interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA2 plus e 3VA6, certificati con l'etichetta Siemens EcoTech, rendono i sistemi di distribuzione dell'energia elettrica più sostenibili.

Migliora la sostenibilità

Renda la distribuzione dell'energia più sostenibile con interruttori automatici che fanno parte del framework Siemens EcoTech. Conservano le risorse attraverso un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico, il monitoraggio integrato delle condizioni e funzioni autorizzabili.

Ideale per tutte le applicazioni e pronto per l'uso in tutto il mondo

Gli MCCB SENTRON 3VA2 plus e UL e SENTRON 3VA6 plus testati IEC consentono l'implementazione efficiente di sistemi di distribuzione dell'energia orientati al futuro in un'ampia gamma di applicazioni in tutto il mondo.

SENTRON 3VA2 plus

Testato secondo la norma IEC 60947

Progettati per applicazioni con requisiti elevati, gli interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA2 plus con approvazione IEC soddisfano in modo affidabile tutte le attività di protezione comuni.

Ugualmente adatti per l'installazione fissa e la tecnologia di estrazione, sono considerati equivalenti agli MCCB SENTRON 3VA2 secondo IEC 61439. Questo li rende ideali per una facile sostituzione, poiché gli accessori esistenti possono continuare a essere utilizzati senza ulteriori test. Tre diverse unità di viaggio elettroniche (ETU) le serie consentono soluzioni personalizzate per un'ampia gamma di applicazioni.

Gli interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA2 plus, disponibili con tre diverse ETU e con approvazione IEC, soddisfano in modo affidabile tutte le attività di protezione nella protezione di impianti e generatori.
Gli interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA6 plus sono caratterizzati da un'elevata capacità di interruzione, ampie funzioni aggiuntive e approvazione UL e IEC.

SENTRON 3VA6 plus

Testato secondo UL 489 e IEC 60947

Progettati per applicazioni con requisiti elevati, gli interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA6 plus hanno approvazioni IEC e UL e soddisfano in modo affidabile tutte le attività di protezione comuni.

Ugualmente adatti per l'installazione fissa e la tecnologia draw-out, sono considerati equivalenti agli MCCB SENTRON 3VA6 secondo IEC 60947-2 e UL 489. Questo li rende ideali per una facile sostituzione senza test aggiuntivi. Tutti gli accessori per gli MCCB 3VA6 possono continuare a essere utilizzati. Quattro diverse serie di unità di viaggio elettroniche (ETU) abilitare un'ampia gamma di applicazioni.

Connettività digitale completa

Gli MCCB SENTRON 3VA2 plus e SENTRON 3VA6 plus offrono una trasparenza completa dall'ingresso al livello di campo e si integrano perfettamente negli ambienti di sistema e software esistenti, dalla pianificazione e messa in servizio al monitoraggio e alla manutenzione delle condizioni.

Le loro numerose interfacce consentono una parametrizzazione e una messa in servizio rapide e semplici senza la necessità di conoscenze di programmazione. I nuovi display connessi in modalità wireless, integrati nella porta dell'armadio, consentono di leggere localmente tutti i principali dati operativi senza aprire l'armadio.

Oltre alla raccolta, trasmissione e visualizzazione precise di tutti i dati rilevanti per il monitoraggio su dispositivi desktop o mobili, gli MCCB SENTRON 3VA2 plus e SENTRON 3VA6 plus consentono la connessione wireless ai ricetrasmettitori di dati SENTRON Powercenter 1100/2000 per l'integrazione in sistemi di gestione dell'energia di livello superiore. I nuovi moduli di comunicazione con server web integrato consentono l'accesso diretto ai dati dell'interruttore tramite indirizzo IP e possono alimentare continuamente l'unità di bordo e i componenti collegati con alimentazione esterna.

Schema del sistema che mostra gli interruttori SENTRON 3VA2 plus e 3VA6 plus e la loro integrazione software.

Dove eccellono SENTRON 3VA2 plus e SENTRON 3VA6 plus

Che si tratti del monitoraggio delle condizioni per una manutenzione più efficiente e una maggiore disponibilità del sistema, di un'eccezionale adattabilità ai mutevoli requisiti di protezione o di una protezione avanzata integrata del personale, gli interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA2 plus e SENTRON 3VA6 plus aprono nuove possibilità.

Select...

Modalità di manutenzione DAS+ integrata

Protegga il personale addetto alla manutenzione dall'arco elettrico durante il lavoro in diretta nei cubicoli con DAS+ (Dynamic Arc-Flash Sentry+). Questa modalità di manutenzione integrata negli MCCB SENTRON 3VA2 plus e SENTRON 3VA6 plus si attiva tramite il display ETU o gli ingressi digitali e garantisce un intervento particolarmente sensibile in caso di guasto, riducendo automaticamente i parametri di protezione al minimo.