Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
EDA AI DI LIVELLO INDUSTRIALE

Siemens EDA AI

Siamo pionieri del futuro dell'EDA attraverso soluzioni di intelligenza artificiale di livello industriale e appositamente progettate che accelerano la progettazione di semiconduttori e PCB.

Perché l'IA EDA di livello industriale è importante

L'intelligenza artificiale per i consumatori è creativa e veloce. Ma la progettazione di chip e PCB ha requisiti diversi e più esigenti. L'intelligenza artificiale Siemens EDA è progettata appositamente per il mondo della progettazione di chip e PCB di precisione e ad alto rischio.

La precisione è fondamentale. Ogni passaggio, dallo schema al tapeout, richiede una precisione assoluta. Un singolo errore rischia uno spreco di costi di produzione, un guasto completo del chip o costosi richiami del prodotto.

La robustezza e la riproducibilità sono fondamentali. Gli LLM generici sono probabilistici e non garantiscono output identici, impedendo una replica affidabile dei blocchi di progettazione e un'applicazione IP coerente. Ciò crea sfide per la verifica e la produzione.

La verificabilità e la tracciabilità sono essenziali. Gli ingegneri non possono contare su una «scatola nera». Devono capire come l'intelligenza artificiale ha preso le sue decisioni: consentire loro di fidarsi e convalidare il loro progetto finale.

Presentazione di Fuse EDA AI Agent

Orchestra flussi di lavoro complessi con più strumenti per aumentare la produttività e aumentare la qualità del design.

Sistema EDA AI Fuse

Costruita appositamente per gli ambienti di progettazione di semiconduttori e PCB, questa soluzione innovativa offre funzionalità di intelligenza artificiale generativa e agentica sicure con una flessibilità di personalizzazione senza precedenti, integrandosi perfettamente nell'intero flusso di lavoro EDA.

Esplora il portafoglio di intelligenza artificiale Siemens EDA

Il portafoglio di intelligenza artificiale Siemens EDA migliora la produttività, accelera l'innovazione e accelera il time-to-market.

Select...

Aprisa - Aumento della produttività 10 volte, efficienza del tempo di calcolo 3 volte e PPA migliore del 10%

Fuse EDA AI - Sistema EDA AI appositamente progettato per un'intelligenza artificiale generativa e agentica avanzata

Questa - Riduzione di 3 volte del tempo di chiusura della copertura delle verifiche e 10 volte della verifica delle modifiche di progettazione

Solido - Simulazione 2-1000 volte più veloce, progettazione e verifica in base alle variazioni, caratterizzazione e convalida IP

Tessent - Implementazione dell'architettura 10 volte più veloce e tempi di test 5 volte più brevi per DFT

Veloce - Riduzione del 50% del tempo di compilazione RTL e aumento del 100% della produttività