Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Agentic 3D IC workflow

Long-running workflow orchestrating nine stages across seven multi-physics EDA tools.

Perché usare l'agente Fuse EDA AI?

L'agente Fuse EDA AI porta l'automazione end-to-end di livello industriale alla progettazione di semiconduttori e sistemi PCB, orchestrando l'intero ciclo di vita dello sviluppo, dall'esplorazione dell'architettura e dalla codifica RTL alla progettazione di circuiti integrati digitali e personalizzati, alla verifica, al luogo e percorso, all'approvazione fisica e alla disponibilità alla produzione. L'agente Fuse EDA AI si basa sulla nostra conoscenza del settore EDA e consente una perfetta integrazione di flussi di lavoro personalizzati senza interrompere i processi esistenti.

Basandosi su queste fondamenta, Fuse EDA AI Agent ora combina la nostra esperienza di dominio con la tecnologia NVIDIA AI per fornire flussi di lavoro AI di lunga durata e autoverificanti, consentendo agli agenti autonomi di convalidare continuamente le decisioni rispetto ai nostri motori EDA deterministici e basati sulla fisica per risultati ingegneristici più affidabili e prevedibili.

FUNZIONALITÀ IN PRIMO PIANO

Crea flussi di lavoro agentici multiutensile sicuri

Orchestrare in modo affidabile

Implementa agenti di intelligenza artificiale di lunga durata per eseguire flussi di lavoro multiutensile complessi utilizzando competenze ottimizzate per NeMo Gym, strumenti MCP specifici del dominio e parser EDA specializzati.

fuse-eda-ai-agent-fc-2-640x480

Motivare accuratamente

Lavora senza problemi con i migliori modelli di frontiera e modelli open source, tra cui GPU NVIDIA e modelli Nemotron ottimizzati per il ragionamento e la chiamata degli strumenti, per garantire un'esecuzione autonoma ad alta precisione su scala aziendale.

fuse-eda-ai-agent-fc-640x480

Automatizza in modo sicuro

Proteggi l'IP di progettazione sensibile senza compromettere l'automazione attraverso controlli di sicurezza nativi, accesso basato sui ruoli e audit trail progettati per ambienti con air gap utilizzando SISTEMA FUSE EDA AI.

fuse-eda-ai-agent-fc-1-640x480

Convalida continuamente

Sfrutta i motori EDA basati sulla fisica e la tecnologia AI NVIDIA all'interno di sandbox sicure, con punti di osservabilità integrati e audit trail end-to-end che forniscono risultati affidabili.

agente fusibile 640 x 480

Domande frequenti