Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Ripensare la costruzione di macchine

Come sviluppare le macchine più velocemente, configurarle in modo più efficiente e stupire gli utenti con un chiaro valore aggiunto: trarre vantaggio da processi coordinati di progettazione, ingegneria e messa in servizio.

Il suo percorso verso progetti efficienti e nuovi servizi

Come riesce a gestire la crescente pressione all'innovazione, i requisiti più rigorosi in materia di sicurezza e cybersecurity e la crescente complessità dei suoi progetti di macchine? Sta raggiungendo i limiti dei processi consolidati e si rende conto che non è più sufficiente essere semplicemente più veloci? Poi è il momento per Lei di ripensare all'ingegneria meccanica: con soluzioni che combinano competenze e fasi del progetto, può ottenere maggiore trasparenza, automatizzare i processi e beneficiare di meno errori e rischi. Questo è il segreto per rendere le sue idee più produttive per Lei e per i suoi utenti e gettare le basi per nuovi servizi e modelli di business.

Infografica: Efficient Automation Engineering

Scopri i vantaggi

Prendere decisioni informate

Identifica e riduce i rischi in una fase iniziale, pianifica risorse e costi in modo efficiente e migliora la sua competitività.

Progetta progetti in modo efficiente e sicuro

Applica gli standard in modo coerente, testa le funzioni in anticipo e implementa direttive e linee guida in modo affidabile, per ridurre i rischi e le interruzioni del progetto.

Creare spazio per idee e servizi innovativi

Usa i dati operativi, di stato e di diagnostica per il monitoraggio, la manutenzione predittiva o i servizi remoti e conquista gli utenti con offerte basate sui dati, anche oltre la macchina.

Le sue chiavi per una maggiore efficienza, qualità e innovazione

Valori aggiunti con servizi basati sui dati

Rendere trasparenti gli stati delle macchine e utilizzare i dati operativi in modo mirato per nuovi servizi, ad esempio per un'offerta di manutenzione davvero lungimirante. Il monitoraggio e l'analisi basati sulle condizioni riducono al minimo i tempi di inattività per la manutenzione. Questi sono tutti modi in cui Lei può ottimizzare la produttività delle sue soluzioni operative e ispirare i suoi utenti con un valore aggiunto aggiuntivo.

Senseye Predictive Maintenance

Sicurezza e sicurezza informatica vanno di pari passo

Una macchina sicura non protegge solo le persone, ma anche se stessa: dai danni, dagli accessi non autorizzati e dagli attacchi. Con il nostro approccio integrato, Le rendiamo facile unire sicurezza e sicurezza informatica e ridurre i rischi nella fase iniziale, per una maggiore chiarezza nello sviluppo, meno aggiustamenti e soluzioni sicure e coerenti.

Cybersecurity-landig-mhero-1280x720

Effettuare test tempestivi con soluzioni virtuali

Scopra il potenziale della digitalizzazione per la sua progettazione: test di progettazione, programmi e funzioni su un modello virtuale. Ciò Le consente di verificare e convalidare la logica di controllo, le sequenze di movimento e le funzioni di sicurezza nelle prime fasi del progetto, con conseguenti risparmi sulle rilavorazioni e minori sforzi. Sia Lei che i suoi utenti beneficiano di una messa in servizio rapida e senza intoppi.

Convalida il programma di automazione con SIMATIC S7-PLCSIM Advanced e SIMIT

Progettazione ottimale delle soluzioni di azionamento semplificata

Desidera più dinamismo, più precisione, più affidabilità e più efficienza energetica. Quello che non vuole è una maggiore complessità. Trovi la soluzione di azionamento perfetta in modo rapido e semplice: simula i casi di carico, i profili di movimento e il comportamento del sistema in una fase iniziale e progetta gli azionamenti in base alle sue esigenze sin dall'inizio, per ridurre i rischi tecnici e uno sviluppo mirato.

Famiglia di prodotti di convertitori di frequenza variabile SINAMICS

Progettazione elettrica conforme agli standard per macchine

Che si tratti di standard UL 508A o IEC: la sua pianificazione elettrica è pronta e preparata. Con processi chiari, dati coerenti e pianificazione strutturata, può soddisfare in modo affidabile i requisiti applicabili, ridurre le possibili fonti di errore e discrepanze e implementare i suoi progetti in modo più efficace, per una pianificazione, documentazione e approvazione dei suoi sistemi elettrici conformi agli standard, efficienti e trasparenti.

Accelera la progettazione del suo pannello di controllo