Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Digitális alagút: Építsen gyorsabban. Működjön biztonságosabban.

Készen áll a felépítés előtt: Használja ki a digitalizáció előnyeit alagútprojektjeihez. A digitalizáció lehetővé teszi az alagutak gyorsabb megnyitását és biztonságosabb üzemeltetését. A Siemens-szel együttműködve használja ki a digitális alagút előnyeit — a tervezéstől és a tervezéstől az üzembe helyezésig és üzemeltetésig.

Miért a digitális alagút?

Legyen szó közúti vagy vasúti alagútról, új építésről vagy egy meglévő alagútrendszer felújításáról: Minden alagútprojekt tervezési és technikai kihívás, amely szoros ütemterv és költségvetés betartását igényli. Tekintettel a koordinálandó számos interfészre és tudományágakra, valamint a forgalom folyamatos növekedésére, ez szinte lehetetlen digitális megoldások nélkül.

A digitális alagút valódi előnyökkel jár

A digitalizáció optimalizálja az alagút teljes életciklusát. A virtualizáció révén elért hatékonyság és idő növekedése megtérül a tervezés, a tervezés és az üzembe helyezés szakaszában. A biztonság és a kifejezések állás szempontjából előtérbe kerülnek a tényleges üzemeltetés során.

Figyelmeztető fehér

Hiba csökkentése

Az alagútprojektek egyre összetettebbek. Ez gyorsan befolyásolhatja a hibaarányt. A digitális megoldások segítenek megelőzni a hibákat átlátható adatokkal, szimulációval és korai virtuális tesztfutásokkal.

Időtakarékos fehér

Időmegtakarítás

Az alagutakat nem tervezik, nem építik vagy korszerűsítik egyik napról a másikra - és minden késés gyorsan több késéshez vezet. A digitális iker ikerrel időt takaríthat meg a projekt minden szakaszában: például a kockázatok korai szakaszában történő azonosításával.

Költségmegtakarítás fehér

Költséghatékonyság

Az alagútprojekt költsége óriási. A digitális alagút potenciálja jelentős: az EU BIM munkacsoport feltételezi, hogy a digitalizáció 13-21% -ot takaríthat meg a tervezési és építési költségek, valamint 10— 17% -ot az üzemeltetési költségeken.

Optimalizálja alagútját digitalizálással

Kétsávos közúti alagút benzin színű vonalrajza felső infrastruktúrával és két járművel sötét háttérrel.

Előnyök a tervezők számára

  • A digitális iker támogatja a tervezőket és az üzemeltetőket az alagút közös tervezésében.
  • A szabványosított pályázati előírások szövegei minimalizálják az erőfeszítéseket és meg
  • A nyílt interfészek lehetővé teszik a digitális tervezési koncepciók egyszerű összekapcsolását az automatizálással.

Gyorsan és egyszerűen töltse le a pályázati előírásokat

Előnyök a rendszerintegrátorok számára

  • Köszönet a TIA Portal, az alagútprojekt összes mérnöki feladata szabványosítható, ezáltal csökkentve az interfészeket és lehetővé téve a projekt gyorsabb végrehajtását.
  • A szimuláció és a virtuális üzembe helyezés időt és pénzt takarít meg valós üzembe helyezés során.
A szellőzést és a világítást bemutató felső infrastruktúrával ellátott kétsávos közúti alagút benzin színű vonalrajza.
A szellőzést és a világítást bemutató felső infrastruktúrával ellátott kétsávos közúti alagút benzin színű vonalrajza

Előnyök az üzemeltetők számára

  • A digitális iker lehetővé teszi az alagút folyamatos korszerűsítését és optimalizálását anélkül, hogy veszélyeztetné annak folyamatos működését.
  • Egy átfogó védelmi koncepció átfogóan védi az alagutat mind a belső, mind a külső kibertámadásoktól.
  • A hatékony alagútfelügyelet — amely bárhol elvégezhető — biztosítja az átláthatóságot és a lehetséges hibák korai értesítését annak érdekében, hogy garantálja az alagút zökkenőmentes működését.

Fedezze fel, hogy mások hogyan profitálnak a digitális alagútból

Négy sárga biztonsági felszerelésű technikus áll a Beveren alagút bejárata előtt.

Equans & Besix Unitec

Beveren alagút: Rekordidő alatt jövőbiztos a digitális ikernek köszönhetően

A 40 éves Beveren alagút, amely évente 15 millió járművel rendelkező antwerpeni kikötő létfontosságú artériája, alapos átalakításra szorult a biztonság és a fenntarthatóság szempontjából. A digitális ikernek köszönhetően kevesebb mint két év alatt átalakult Belgium legmodernebb alagútjává. A Siemens technológia most intelligensen és automatikusan irányítja az összes rendszert.